(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル高さ調整タイプ(ステンレス天板SUS304+脚部スチール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワークテーブル高さ調整タイプ(ステンレス天板SUS304+脚部スチール)

通常価格(税別)
78,454円 ~ 100,068円
税込価格
86,299円 ~ 110,075円

【特長】・均等耐荷重200kg・天板:ステンレスSUS304、脚部:スチール・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 高さ (mm):
    600~900
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    ステンレスSUS304
  • 脚部材質:
    スチール
  • 天板カラー:
    シルバー
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
脚部カラー
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
1200
750
グリーン
32.2
1台

1個

78,454( 86,299円 )

-

  • 注文停止中
1500
750
グリーン
36.8
1台

1個

94,614( 104,075円 )

-

  • 注文停止中
1800
750
グリーン
41.8
1台

1個

100,068( 110,075円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・均等耐荷重200kg
・天板:ステンレスSUS304、脚部:スチール
・ステンレス天板は錆びにくく磁性を帯びないのでクリーンな環境でのご使用に適しています。
・高さ600mm~900mmまで25mmピッチで調整できます。
・組立式

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル高さ調整タイプ(ステンレス天板SUS304+脚部スチール)

ワークテーブル高さ調整タイプ(ステンレス天板SUS304+脚部スチール)

    軽量作業台 AE型・HAE型(H型枠タイプ・SUS304かぶせ天板)

    軽量作業台 AE型・HAE型(H型枠タイプ・SUS304かぶせ天板)

      ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDTシリーズ

      ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDTシリーズ

        ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDT/WDTNシリーズ

        ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDT/WDTNシリーズ

          メーカー 山金工業 トラスコ中山 シンコー シンコー
          通常価格 78,454円 91,914円 66,114円 38,039円
          通常出荷日 3日目   4日目   5日目   5日目  
          商品タイプ 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) ステンレス作業台 ステンレス作業台
          高さ (mm) 600~900 - 800 800
          均等荷重(kg) 200 300 150 150
          本体/オプション 本体 本体 本体 本体
          組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式

          ワークテーブル高さ調整タイプ(ステンレス天板SUS304+脚部スチール)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q ツナギパイプを外しての使用は可能ですか?
          A
          ツナギパイプの位置は変更可能ですが、取り外すと所定の強度を維持できなくなり危険です。ツナギパイプは外さずに使用してください。
          Q 納品時の梱包形態を教えてください。
          A
          3梱包になり、1梱包あたり10~20kg程度となります。

          ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました