(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

昇降天板付きワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

昇降天板付きワゴン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,919円
税込単価
75,811円

【特長】・ハンドルの回転で天板高を無段階調整できます。・ハンドルは取り外し式の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

UD-H750F-GI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
段数(段)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
UD-H750F-GI

UD-H750F-GI

974~1204
3
36700

1個

68,919( 75,811円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルの回転で天板高を無段階調整できます。
・ハンドルは取り外し式の為、作業の邪魔になりません。
・ワークテーブルと高さを合わせるとワークの水平移動も楽にできます。
・天板耐荷重:60㎏
・キャスター:75φゴム
・天板:塩ビシート
・色:天板(グリーン)、本体(アイボリー)
・組立式

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

昇降天板付きワゴンの型番UD-H750F-GIのページです。
型番UD-H750F-GIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

昇降天板付きワゴン

昇降天板付きワゴン

    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 59.4kg グリーン

    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 59.4kg グリーン

      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 深型1段

      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 深型1段

        ワゴン用天板

        ワゴン用天板

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 53.5kg

          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 53.5kg

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 48.6kg グリーン

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 48.6kg グリーン

              ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:26.6kg アイボリー

              ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:26.6kg アイボリー

                ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:22.8kg アイボリー

                ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:22.8kg アイボリー

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.2kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 36.2kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 60.3kg グリーン

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 60.3kg グリーン

                      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 超深型1段

                      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 超深型1段

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 18.3kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 18.3kg

                          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 75φゴムキャスター4輪自在

                          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 75φゴムキャスター4輪自在

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 サカエ 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 68,919円 95,590円 58,432円 16,847円 93,125円 68,307円 55,257円 40,510円 58,486円 96,690円 44,048円 41,192円 51,381円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目  
                            間口(mm) 750 - 600 - - - - - - - 600 - -
                            奥行(mm) 500 - 400 - - - - - - - 400 - -
                            最大積載量(kg/台) 160(自重を含む) - - - - - - - - - - - -
                            グリーン - - - - - - - - - - - -
                            仕様キャスター 75φゴム - 75Φゴムキャスター4輪自在 - - - - - - - 75Φゴムキャスター4輪自在 - -

                            昇降天板付きワゴンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UD-S750F-GI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)
                            段数
                            (段)
                            質量
                            (g)

                            75,554円

                            ( 83,109円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            674~904232400

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました