(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンビニワゴン(コボレ止め付き)WCF・WCLF・WCWFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WCWF-2-P
コンビニワゴン(コボレ止め付き)WCF・WCLF・WCWFシリーズ コンビニワゴン(コボレトメツキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,660円
税込単価
24,926円

【特長】・便利で安価なワゴンです。・コボレ止めはH60mmあるので丸筒形状の物...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    96(自重を含む)
  • 仕様キャスター:
    50φゴム製 ストッパー付2ヶ、ストッパー無2ヶ

型番

WCWF-2-P 解除

Loading...

 
カタログを表示

WCWF-2-P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
段数(段)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WCWF-2-P

WCWF-2-P

750
500
660
2
11600

1個

22,660( 24,926円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・便利で安価なワゴンです。
・コボレ止めはH60mmあるので丸筒形状の物を載せても落下の心配がありません。
・キャスター:50Φゴム製、ストッパー付2ヶ、ストッパー無2ヶ
・全体耐荷重:96kg
・組立式
・色:パールピンク

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビニワゴン(コボレ止め付き)WCF・WCLF・WCWFシリーズの型番WCWF-2-Pのページです。
型番WCWF-2-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンビニワゴン(コボレ止め付き)WCF・WCLF・WCWFシリーズ

コンビニワゴン(コボレ止め付き)WCF・WCLF・WCWFシリーズ

    コンビニワゴン(パンチングパネル+コボレ止め付き)

    コンビニワゴン(パンチングパネル+コボレ止め付き)

      アングル支柱式ツールワゴン

      アングル支柱式ツールワゴン

        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 48.6kg グリーン

        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 48.6kg グリーン

          スペシャルワゴン 固定式/移動式/移動式・パンチングパネル付

          スペシャルワゴン 固定式/移動式/移動式・パンチングパネル付

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 45.5kg アイボリー

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 45.5kg アイボリー

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 46.2kg グリーン

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 46.2kg グリーン

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 39.2kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 39.2kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 57kg アイボリー

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 57kg アイボリー

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 超深型1段

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 超深型1段

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 46.5kg アイボリー

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 46.5kg アイボリー

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 47.4kg アイボリー

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 47.4kg アイボリー

                          イーグルワゴン 900×600×880/740 ウレタン車輪 EGW-993UJ/EGW-793UJ

                          イーグルワゴン 900×600×880/740 ウレタン車輪 EGW-993UJ/EGW-793UJ

                            メーカー 山金工業 山金工業 トラスコ中山 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 トラスコ中山
                            通常価格 18,432円 32,521円 15,695円 68,307円 21,781円 78,566円 65,726円 66,614円 81,261円 47,355円 65,653円 75,593円 39,890円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   1日目   3日目   3日目~   4日目   4日目   3日目   4日目   3日目   4日目   4日目   1日目~  
                            最大積載量(kg/台) 96(自重を含む) 50(自重含む) 60 - - - - - - - - - 250
                            仕様キャスター 50φゴム製 ストッパー付2ヶ、ストッパー無2ヶ 50mm、ゴム製、ストッパー付×2、ストッパーなし×2 - - - - - - - 100Φゴムキャスター自在ストッパー付2個、固定2個 - - -

                            コンビニワゴン(コボレ止め付き)WCF・WCLF・WCWFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WCF-2-P
                            WCF-3-P
                            WCLF-2-P
                            WCWF-3-P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            段数
                            (段)
                            質量
                            (g)

                            20,164円

                            ( 22,180円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            60040066028600

                            27,890円

                            ( 30,679円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            600400870312400

                            18,432円

                            ( 20,275円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            40040066027400

                            30,520円

                            ( 33,572円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            750500870316300

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました