(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナボックスケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CB900-BR
コンテナボックスケース コンテナボックスケース

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,959円
税込単価
56,055円

【特長】・細かな部品の整理整頓で作業効率がアップ貢献します。・脱着式ボックスト...

詳細情報を確認する

型番

CB900-BR 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 収納物が探しやすく美観を保ちます。
  • 均等耐荷重:50kg/1枚
  • 縦・横を連結することで耐震性をアップさせ、美観も優れます。(連結ビス付属)
  • 本体内側からアジャスターの高さ調整ができます。
  • 外寸法:W900×D320×H900
型番ボックス数量質量(kg)
CB900-AYHB-SYが40個32.5
CB900-ANHB-SNが40個32.5
CB900-BRHB-BRが30個34.5
CB900-BNHB-BNが30個34.5
CB900-CCHB-SYが16個、HB-BRが12個、HB-3が4個34.5
CB900-CNHB-SNが16個、HB-BNが12個、HB-3が4個34.5

ボックスの詳細についてはデジタルカタログP159をご参照ください。

選定サポート情報

コンテナボックスケース 選定サポート情報

型番の見方

 
商品情報を表示

CB900-BR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
付属品
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CB900-BR

CB900-BR

赤色
ボックスHB-BR(赤)30個
34500

1個

50,959( 56,055円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かな部品の整理整頓で作業効率がアップ貢献します。
・脱着式ボックストッパー付の為、段ごとに大きさの異なるボックスを収納しても前面が揃います。
・縦・横連結用ハーフパンチ加工
・アジャスターを標準装備しています。
・完成品
・本体色パールピンク
・粉体塗装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナボックスケースの型番CB900-BRのページです。
型番CB900-BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンテナボックスケース

コンテナボックスケース

    520x11x440mm トレー用ウォールパネル(ESD)

    520x11x440mm トレー用ウォールパネル(ESD)

      コンテナラック スケルトンコンテナ付

      コンテナラック スケルトンコンテナ付

        440×520mm トレー用ウォールパネル

        440×520mm トレー用ウォールパネル

          コンテナラック SCR-95D

          コンテナラック SCR-95D

            コンテナラック SCR-2H・SCR-20H・SCR-180H

            コンテナラック SCR-2H・SCR-20H・SCR-180H

              コンテナラックケース

              コンテナラックケース

                コンテナラック(透明コンテナ付)

                コンテナラック(透明コンテナ付)

                  コンテナラック パーツカー

                  コンテナラック パーツカー

                    マルチプルラック H1950mmタイプ

                    マルチプルラック H1950mmタイプ

                      マルチプルラック H2073mmタイプ 移動式

                      マルチプルラック H2073mmタイプ 移動式

                        1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)

                        1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)

                          1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付)

                          1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付)

                            メーカー 山金工業 エスコ サカエ エスコ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ エスコ エスコ
                            通常価格 50,959円 3,990円 58,805円 2,100円 64,833円 41,693円 53,659円 60,174円 108,922円 82,295円 115,255円 15,300円 13,520円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック
                            間口(mm) 900 - - - 950 - - 900 860 - 1250 1040 1040
                            奥行(mm) 320 - - - 450 - - 380 600 570 570 144 184
                            高さ(mm) 900 - - - 900 - - - 1059 1950 2073 440 440

                            コンテナボックスケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CB900-AN
                            CB900-AY
                            CB900-BN
                            CB900-CC
                            CB900-CN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            付属品 質量
                            (g)

                            52,559円

                            ( 57,815円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            乳白色ボックスHB-SN(乳白色)40個32500

                            51,725円

                            ( 56,898円 )
                            1個 -

                            3日目

                            黄色ボックスHB-SY(黄)40個32500

                            51,779円

                            ( 56,957円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            乳白色ボックスHB-BN(乳白色)30個34500

                            54,773円

                            ( 60,250円 )
                            1個 -

                            3日目

                            コンビネーションボックスHB-SY(黄)16個/HB-BR(赤)12個/HB-3(青)4個34500

                            54,773円

                            ( 60,250円 )
                            1個 -

                            3日目

                            乳白色ボックスHB-SN(乳白色)16個/HB-BN(乳白色)12個/HB-3(青)4個34500

                            コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました