(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JM-W-PC
マイ・ファイリング(パソコン収納タイプ) マイ・ファイリング(パソコンシュウノウタイプ)

マイ・ファイリング(パソコン収納タイプ) JM-W-PC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,153円
税込単価
27,668円

【特長】・卓上タイプのパーソナル書庫です。・ノートパソコンを目の前のスペースに...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他

型番

JM-W-PC 解除

Loading...

JM-W-PC の仕様・寸法情報

商品情報

マイ・ファイリング(パソコン収納タイプ):関連画像マイ・ファイリング(パソコン収納タイプ):関連画像マイ・ファイリング(パソコン収納タイプ):関連画像

型番リスト

型番
トラスココード
有効内寸法(mm)
付属品
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
JM-W-PC

JM-W-PC

817-8125
W646×D235×H339
自在式(プラスチック)仕切板3枚
6100

1個

25,153( 27,668円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上タイプのパーソナル書庫です。
・ノートパソコンを目の前のスペースに収納する事で、クイックレスポンスを実現。
・配線もダクトもスッキリデザインです。
・A4ファイル対応
・色:ウォームホワイト
・完成品
・粉体塗装

JM-W-PCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイ・ファイリング(パソコン収納タイプ)の型番JM-W-PCのページです。
型番JM-W-PCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイ・ファイリング(パソコン収納タイプ)

マイ・ファイリング(パソコン収納タイプ)

    670x245x450mm 机上ラック

    670x245x450mm 机上ラック

      550×277×610mmワゴン(キャスター付)

      550×277×610mmワゴン(キャスター付)

        メーカー 山金工業 エスコ エスコ
        通常価格 25,153円 24,790円 28,617円
        通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        種類 その他

        マイ・ファイリング(パソコン収納タイプ)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        JM-AT-PC
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        トラスココード 有効内寸法(mm) 付属品 質量
        (g)

        30,561円

        ( 33,617円 )
        1個 あり

        4日目

        817-8121(左)W326×D235×H339(右)W300×D243×H339自在式(プラスチック)仕切板2枚・トレー3枚7300

        作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました