(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動テストスタンド MODEL-1338

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手動テストスタンド MODEL-1338

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
86,367円 83,680円
税込単価
95,004円 92,048円

【特長】・本器はスイッチフィーリング測定に適しています。・回転ノブ操作にてゲー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル
  • 許容最大荷重(N):
    50(5kgf)
  • ストローク(mm):
    20
  • サイズ(mm):
    W150×H260×D200
  • 質量(g):
    約5000

(i)ご注意

  • デジタルゲージはオプションです。(別売)

型番

MODEL-1338 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ許容最大荷重(N)サイズ
MODEL-1338デジタル50(5kgf)W150×H260×D200mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MODEL-1338

1個

86,367円

83,680

( 92,048円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本器はスイッチフィーリング測定に適しています。
・回転ノブ操作にてゲージ取り付け部が上下します。

(i)ご注意

  • デジタルゲージはオプションです。(別売)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

手動テストスタンド MODEL-1338の型番MODEL-1338のページです。
型番MODEL-1338に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動テストスタンド MODEL-1338

手動テストスタンド MODEL-1338

    卓上型簡易試験機 MODEL-1345

    卓上型簡易試験機 MODEL-1345

      卓上型簡易試験機 MODEL-1349

      卓上型簡易試験機 MODEL-1349

        テクロック ダイヤルテンションゲージ

        テクロック ダイヤルテンションゲージ

          ダイヤルテンションゲージ DITG

          ダイヤルテンションゲージ DITG

            ワイヤーハーネス抜去力テスター

            ワイヤーハーネス抜去力テスター

              0点調整式棒形テンションゲージTK2形

              0点調整式棒形テンションゲージTK2形

                置針付0点調整式棒形テンションゲージTK2形

                置針付0点調整式棒形テンションゲージTK2形

                  棒状テンションゲージ(0点調整付置針式)丸型バネ式

                  棒状テンションゲージ(0点調整付置針式)丸型バネ式

                    棒状テンションゲージ(置針式)丸型バネ式

                    棒状テンションゲージ(置針式)丸型バネ式

                      デジタルフォースゲージ用 計測スタンド MX2-500N

                      デジタルフォースゲージ用 計測スタンド MX2-500N

                        546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG

                        546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG

                          押引ばねばかり(テンションゲージ) 70NG

                          押引ばねばかり(テンションゲージ) 70NG

                            メーカー アイコーエンジニアリング アイコーエンジニアリング アイコーエンジニアリング テクロック 新潟精機(SK) アイコーエンジニアリング 中村製作所 中村製作所 大場計器 大場計器 アズワン ミツトヨ ケニス
                            通常価格 86,367円 118,000円 107,267円 7,764円 12,318円 104,548円 13,425円 14,775円 19,378円 18,045円 265,580円 8,771円 26,206円
                            通常出荷日 3日目   9日目   13日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目   9日目   4日目~   6日目~   6日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ デジタル デジタル デジタル ダイヤル ダイヤル デジタル - - 棒形 棒形 - ダイヤル -
                            許容最大荷重(N) 50(5kgf) 500(50kgf) 500(50kgf) - - 500(50kgf) - - - - - - -
                            ストローク(mm) 20 43(1.75mm/1回転) 43/140度 - - 70 - - - - - - -
                            サイズ(mm) W150×H260×D200 W200×H435×D235 W200×H435×D235 - - W525×H150×D200 - - - - - - -
                            質量(g) 約5000 約9000 約9000 - - 約15000 - - - - - - -

                            手動テストスタンド MODEL-1338のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました