(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーハーネス抜去力テスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤーハーネス抜去力テスター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
104,548円
税込単価
115,003円

【特長】・本器はワイヤーハーネス等のかしめ強さを測定する手動式テストスタンドで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル
  • 許容最大荷重(N):
    500(50kgf)
  • ストローク(mm):
    70
  • サイズ(mm):
    W525×H150×D200
  • 質量(g):
    約15000

(i)ご注意

  • デジタルフォースゲージはオプションです。(別売)

型番

MODEL-2254 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MODEL-2254

1個

104,548( 115,003円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本器はワイヤーハーネス等のかしめ強さを測定する手動式テストスタンドです。
・レバー操作によりワーク取付け側が動きます。
・デジタルフォースゲージによる各種機能およびプリンタ、パソコン等によるデータ保存ができます。

(i)ご注意

  • デジタルフォースゲージはオプションです。(別売)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーハーネス抜去力テスターの型番MODEL-2254のページです。
型番MODEL-2254に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーハーネス抜去力テスター

ワイヤーハーネス抜去力テスター

    デジタルフォースゲージ用 計測スタンド MX2-500N

    デジタルフォースゲージ用 計測スタンド MX2-500N

      シール強度測定器

      シール強度測定器

        万能型チャック 232

        万能型チャック 232

          万能型チャック 231

          万能型チャック 231

            両ビラキバイス モデル-220

            両ビラキバイス モデル-220

              押引ばねばかり(テンションゲージ) 70NG

              押引ばねばかり(テンションゲージ) 70NG

                押引ばねばかり(テンションゲージ) 10・20・30・50・100NG

                押引ばねばかり(テンションゲージ) 10・20・30・50・100NG

                  小型両ビラキバイス

                  小型両ビラキバイス

                    押引ばねばかり(テンションゲージ) 1.1・2・3・5N

                    押引ばねばかり(テンションゲージ) 1.1・2・3・5N

                      押引ばねばかり(テンションゲージ) 10・30・50・70・100N

                      押引ばねばかり(テンションゲージ) 10・30・50・70・100N

                        押引ばねばかり(テンションゲージ) 20N

                        押引ばねばかり(テンションゲージ) 20N

                          メーカー アイコーエンジニアリング アズワン 富士インパルス アイコーエンジニアリング アイコーエンジニアリング アイコーエンジニアリング ケニス ケニス アイコーエンジニアリング ケニス ケニス ケニス
                          通常価格 104,548円 265,580円 440,136円 13,084円 16,416円 141,573円 26,206円 19,639円 54,000円 16,536円 19,500円 17,474円
                          通常出荷日 13日目   19日目   7日目   13日目   5日目   3日目   8日目   6日目~   15日目   6日目~   6日目~   6日目  
                          商品タイプ デジタル - デジタル - - - - - - - - -
                          許容最大荷重(N) 500(50kgf) - 100 - - - - - - - - -
                          ストローク(mm) 70 - - - - - - - - - - -
                          サイズ(mm) W525×H150×D200 - - 先端幅3×D8 W15×D10 W90×D30 - - W50×D45 - - -
                          質量(g) 約15000 - - 約30 約78 2100 - - 約958 - - -

                          ワイヤーハーネス抜去力テスターのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました