(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B3310P2S
ロジスブラックシステムブラシロール スタンダードタイプ トリツケアダプター

ロジスブラックシステムブラシロール スタンダードタイプ B3310P2S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,492円
税込単価
8,241円

ポリプロピレンは吸水率が低いため水との併用が多い洗浄などに最適。【特長】・毛腰...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホイールブラシ
  • 毛材:
    樹脂
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP) 使用耐熱温度80℃。毛腰が強く、幅広い用途で使用可能。

型番

B3310P2S 解除

Loading...

B3310P2S の仕様・寸法情報

型番
ブラシ長(mm)
外径(mm)
線径(mm)
穴径(mm)
適応機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B3310P2S

8.5
50
0.2
20
B3310K1

1個

7,492( 8,241円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリプロピレンは吸水率が低いため水との併用が多い洗浄などに最適。
【特長】
・毛腰が強く、幅広い用途で使用可能。
【用途】
・根菜類の洗浄。
・ベルトコンベアーの目詰まりの除去。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材質:ポリプロピレン(PP)使用耐熱温度80℃

 
ロジスブラックシステムブラシロール スタンダードタイプ 選定サポート情報1

※シャフトは別にご用意ください。
※最高回転数は300R.P.M.以下でご使用下さい。

使用方法・使用事例

使用方法

ロジスブラックシステムブラシロール スタンダードタイプ 使用方法1
(1)シャフトの一方にジグザグカラーはめ、軽くネジをとめます。(※1)
ロジスブラックシステムブラシロール スタンダードタイプ 使用方法2
(2)必要な数だけブラシセグメントをシャフトにとおします。
ロジスブラックシステムブラシロール スタンダードタイプ 使用方法3
(3)もう一つのジグザグカラーをはめ、しっかり押し付けます。(※2)

(4)全体の調整を行い、すべてのネジをしっかり締めてください。

(※1)シャフトは2箇所で固定します。
(※2)ジグザグカラーの間にブラシを挟まないように注意してください。
※シャフトはお客さまでご用意ください。

注意・禁止事項

使用上のご注意
ブラシをご使用される際は、次のことを特に注意して下さい。

  • 溶接で取付けないで下さい。
  • 無理に引っ張らないで下さい。
  • ブラシを必要以上に押し付けないで下さい。
  • 使用耐熱湿度以上になる場所では使用しないで下さい。
  • ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい。
  • 植毛台が水分を含み膨張したり、振動または強い負荷が掛かるとジグザグカラーが緩む可能性がございます。その様な場合は、ジグザグカラーの外側に市販のセットカラーの取り付けをお勧めいたします。詳しくはお問い合せください。

◇シャフト径は、穴径(dl)よりマイナス0.1mmの寸法にて製作して下さい。
◇ジグザグカラーのセットボルトは、過度な力で締め付けないで下さい。

カタログ

 

Loading...

B3310P2Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロジスブラックシステムブラシロール スタンダードタイプの型番B3310P2Sのページです。
型番B3310P2Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロジスブラックシステムブラシロール スタンダードタイプ

ロジスブラックシステムブラシロール スタンダードタイプ

    ナイロンブラシ質量(g):18

    ナイロンブラシ質量(g):18

      ロジスブラックシステムブラシロール 耐熱スパイラルタイプ

      ロジスブラックシステムブラシロール 耐熱スパイラルタイプ

        マイクロネジリブラシ (砥粒入りナイロン線)

        マイクロネジリブラシ (砥粒入りナイロン線)

          ロジスブラックシステムブラシロール 耐熱タイプ

          ロジスブラックシステムブラシロール 耐熱タイプ

            工業用ブラシ“コルフィルEリングロック”

            工業用ブラシ“コルフィルEリングロック”

              煙突導管掃除用捻子付ブラシ

              煙突導管掃除用捻子付ブラシ

                真鍮チューブブラシ(BS)

                真鍮チューブブラシ(BS)

                  PPコンデンサーブラシ(ポリプロピレン)

                  PPコンデンサーブラシ(ポリプロピレン)

                    ミニチュアブラシ 砥粒入りナイロンブラシ

                    ミニチュアブラシ 砥粒入りナイロンブラシ

                      ワイヤーチューブブラシ(SW)

                      ワイヤーチューブブラシ(SW)

                        ホイールブラシ(ストレートグラインダー用) 真鍮線

                        ホイールブラシ(ストレートグラインダー用) 真鍮線

                          平型バフ フランネル(布)

                          平型バフ フランネル(布)

                            メーカー バーテック ナカニシ バーテック クロダブラシ バーテック オズボーン SUN POWER SUN POWER SUN POWER ユーコーコーポレーション SUN POWER トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 7,492円 6,400円 9,650円 1,345円 8,180円 3,333円 720円 855円 298円 2,101円 752円 1,590円 890円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   6日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ホイールブラシ ホイールブラシ スパイラル型ブラシ ネジリブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ スパイラル型ブラシ ネジリブラシ ネジリブラシ ミニブラシ ネジリブラシ - ホイールブラシ
                            毛材 樹脂 ナイロン線 ナイロン線 / 樹脂 ナイロン線 ナイロン線 / 樹脂 ナイロン線 スチール(鋼)線 真鍮線 樹脂 - スチール(鋼)線 - -
                            材質 ポリプロピレン(PP) 使用耐熱温度80℃。毛腰が強く、幅広い用途で使用可能。 - ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用耐熱温度130℃。耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れる。 - ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用耐熱温度130℃。耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れる。 - - - - - - - -

                            ロジスブラックシステムブラシロール スタンダードタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B3310P3L
                            B4516P2
                            B4516P3
                            B5718P2L
                            B5718P2S
                            B6520P4L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ブラシ長
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            線径
                            (mm)
                            穴径
                            (mm)
                            適応機種

                            7,955円

                            ( 8,751円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            23.5800.320B3310K1

                            9,084円

                            ( 9,992円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            27.51000.225B4516K1

                            8,721円

                            ( 9,593円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            27.51000.325B4516K1

                            9,084円

                            ( 9,992円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            36.51300.235B5718K1

                            9,084円

                            ( 9,992円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            21.51000.235B5718K1

                            9,755円

                            ( 10,731円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            42.51500.440B6520K1

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました