(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トリメトロン1Sシリーズ

トリメトロン1Sシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
53,848円 ~ 57,772円
税込価格
59,233円 ~ 63,549円

【特長】・小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。・スピンドル部にボ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定力(N):
    0.98
  • 目盛種類:
    バランス目盛
  • 接点容量:
    DC24V 4mA (抵抗負荷)
  • スピンドル行程(mm):
    2.5

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高精度指針測微器。
ローコストでOK/NGの電気信号が出力可能です。緑/赤の判定ランプにより目視でもOK/NGが判別ができます。
シーケンサなどの制御機器に直接接続が可能。

型番1S-100LP1S-010LP
目量1μm10μm
指示範囲±0.05mm±0.5mm
精度±1μm±5μm
測定力0.98N
スピンドル行程2.5mm
接点容量DC24V 4mA(抵抗負荷)
標準仕様測定子F-001
裏ブタフラットバック(F-M103-1)
ケーブル1m
ゴムベローズM-131
オプションレリーズ-

※1Sタイプは接点とボディ間は絶縁されています。
※測定力はすべてゴムベローズを取付けない状態での値です。(取付けた場合には、測定力は約0.05~0.15N高くなります。)

外形図

トリメトロン1Sシリーズ 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

STEP1 確認

トリメトロン1Sシリーズ 使用方法1

スピンドルを上下に動かしたとき、指針がフルスケールで動くことを確認します。

STEP2 ゼロ点設定

トリメトロン1Sシリーズ 使用方法2

マスタゲージを用いて、検出器のゼロ点合わせをします。クランプネジをゆるめ、検出器を上下させ、検出器の指針がゼロを指すようにしてクランプネジをしめます。

STEP3 微調整

トリメトロン1Sシリーズ 使用方法3

検出器の上下だけでは指針をゼロ丁度に合わせ込めない場合は、目盛板をまわして、合わせ込みます。ゼロ点を合わせたら、スピンドルを2~3回上下させて、指針のズレがないか確認します。

STEP4 マイナス公差

トリメトロン1Sシリーズ 使用方法4

マスタゲージを取り除きます。左側のリミット調整ツマミを右に回して、指針を測定対象のマイナス公差に合わせます。

STEP5 プラス公差

トリメトロン1Sシリーズ 使用方法5

スピンドルをいっぱいに押し込んだ状態で、右側のリミット調整ツマミを右にまわし、指針を測定対象のプラス公差に合わせます。

STEP6 公差確認

トリメトロン1Sシリーズ 使用方法6

マイナス公差、プラス公差を設定したら、スピンドルを2~3回上下させて、指針がマイナス・プラスの限界内(品物の公差範囲内)を動くことを確認してください。

注意・禁止事項

使用上の注意点

本器の性能を十分に発揮させ良好な状態でご使用いただくため、以下の注意点を確実にお守り下さい。

 

  • 1) 落下などにより衝撃を与えたり、過度(5G以上)の力を加えないで下さい。破損や不具合発生の原因になります。
  • 2) 分解、改造をしないで下さい。
  • 3) 急激な温度変化や結露がない環境で使用して下さい。
  • 4) 使用される前に始業点検を実施して下さい。
    ・スピンドルの作動が円滑であるか確認して下さい。
    ・ブロックゲージ等により基準点での表示値が安定していることを確認して下さい。
    ・測定子が緩んでいないことを確認して下さい。
  • 5) 磁界、電気ノイズの激しい場所での使用は避けて下さい。誤作動や故障発生の原因となります。
  • 6) スピンドルに横方向からの力が加わるような使い方は避けて下さい。測定精度、耐久性が悪化します。
  • 7) 検出器は、測定子の向きが水平よりも下向き3時~9時になるように取り付けてご使用下さい。これ以外の姿勢でご使用になる場合はシチズンファインデバイス社営業までご相談下さい。
  • 8) 検出器は測定面に対してスピンドル移動方向と測定物の移動方向が合うように取り付けて下さい。傾けて取り付けると測定誤差の原因となります。
  • 9) スピンドルに過度(5G以上)な衝撃を与えますと、検出器破損の原因となります。
  • 10) ゴムベローズは防塵防水性能のための機能部品です。絶対に取り外さないで下さい。
  • 11) 切粉等によりゴムベローズが破損しないようにご注意下さい。またゴムベローズは破損前に予防的な交換を実施して下さい。ゴムベローズの交換は取扱説明書の「8.保守」の交換手順に従い、正しく実施して下さい。不適切な交換作業は防塵防水性能の劣化を招きます。
  • 12) 検出器が万一故障した場合の損害防止措置(安全対策)を十分に行って下さい。
  • 13) コネクタ付ケーブルは使用時に検出器本体に力が加わらないよう、適切に固定して下さい。接続ケーブルを介して検出器本体に力が加わると、精度不良、検出器破損の原因となります。
  • 14) ケーブルは高圧線、動力線との併行配線を避けて下さい。誤作動の原因となります。
  • 15) 測定セット時にオーバーストローク(スピンドルストローク上限を超えない)させないようにご注意下さい。検出器が破損します。
  • 16) スピンドルへの注油はしないで下さい。精度不良の原因となります。
  • 17) シーケンサなどと接続して合否判定をする場合、正しい判定をするために、スピンドル動作や電気接点のチャタリング、本器を搭載した機械の動作が安定する待機時間を確保して下さい。(0.2sec以上)
  • 18) この製品を廃棄する場合、地域の分別方法に従って適切に廃棄を行ってください。

型番リスト

型番
目量(mm)
指示範囲(mm)
精度(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.01
±0.5
±5

1個

57,772( 63,549円 )

3日目

0.001
±0.05
±1

1個

53,848( 59,233円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。
・スピンドル部にボールスライドを採用し、耐久性を高めてあります。
・より防塵防滴性を向上させました。加工/組立の現場などにも安心して使用できます。
・LPタイプは-NG/OK/+NGの判定ランプを内蔵。離れた場所からでも一目で合否の確認ができます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トリメトロン1Sシリーズ

トリメトロン1Sシリーズ

    シグナルインジケータ 1Sシリーズ

    シグナルインジケータ 1Sシリーズ

      デジタルSラインインジケータ(IP65)

      デジタルSラインインジケータ(IP65)

        543シリーズ シグナルABSデジマチックインジケータ ID-C112JX

        543シリーズ シグナルABSデジマチックインジケータ ID-C112JX

          標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/防油タイプ)

          標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/防油タイプ)

            シグナルインジケータ 2Sシリーズ

            シグナルインジケータ 2Sシリーズ

              小型ダイヤルゲージ平裏蓋付

              小型ダイヤルゲージ平裏蓋付

                デジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                デジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  テクロック 標準型ダイヤルゲージ(TM-110/逆目盛タイプ)

                  テクロック 標準型ダイヤルゲージ(TM-110/逆目盛タイプ)

                    (20テクロック ダイヤルゲージ(20mm/防油タイプ)

                    (20テクロック ダイヤルゲージ(20mm/防油タイプ)

                      テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-03F

                      テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-03F

                        デジタルゲージ(表示一体型タイプ)

                        デジタルゲージ(表示一体型タイプ)

                          テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1201PW

                          テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1201PW

                            メーカー シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) 新潟精機(SK) ミツトヨ テクロック シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) テクロック ミツトヨ テクロック テクロック テクロック 尾崎製作所 テクロック
                            通常価格 53,848円 47,969円 45,058円 36,261円 7,198円 40,689円 6,454円 89,163円 5,045円 10,758円 8,250円 31,666円 11,616円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   26日目   3日目   3日目   6日目   3日目   3日目  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし 標準添付 なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル ダイヤル ダイヤル デジタル デジタル ダイヤル ダイヤル - デジタル - - - デジタル -
                            測定力(N) 0.98 - 0.5~0.9 - 1.4以下 - 1.0以下 - - - - - -
                            目盛種類 バランス目盛 バランス目盛 - - 連続目盛 バランス目盛 - - - - - - -
                            接点容量 DC24V 4mA (抵抗負荷) DC24V 4mA(抵抗負荷) - - - DC24V 4mA(抵抗負荷) - - - - - - -

                            トリメトロン1Sシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました