(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×1m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×1m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,016円
税込単価
3,318円

【特長】・トゲもクランプ管もありませんので荷物が傷つきにくく、荷物の下からの引...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    808-7381
  • JANコード:
    4990077162014
  • 質量(g):
    310.000
  • 材質1:
    スチール

型番

ZT6X1 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード808-7381JANコード4990077162014
質量(g)310.000材質1スチール

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZT6X1

4個

3,016( 3,318円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トゲもクランプ管もありませんので荷物が傷つきにくく、荷物の下からの引き抜きも容易で軍手などにも引っかからずケガの心配も無くなりました。
・メッキの表面油抜きワイヤーですので手や荷物を汚しません。
・ロープ芯一体型タグ付ですのでJIS玉掛け索であることの確認が容易です。
【用途】
・玉掛け、固縛作業用。
【商品仕様】
・ワイヤー径×長さ(mm)×(m):6×1
・HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×1m
・JANコード:4990077162014
・トラスココード:808-7381
・質量:310g
【材質/仕上】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×1mの型番ZT6X1のページです。
型番ZT6X1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×1m

HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×1m

    HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×6m

    HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×6m

      HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×1.5m

      HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×1.5m

        HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×2m

        HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×2m

          HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×1m

          HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×1m

            HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ12mm×1m

            HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ12mm×1m

              HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ12mm×1.5m

              HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ12mm×1.5m

                HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×2m

                HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×2m

                  HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ12mm×3m

                  HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ12mm×3m

                    HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×3m

                    HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×3m

                      HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ12mm×4m

                      HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ12mm×4m

                        HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ12mm×5m

                        HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ12mm×5m

                          ロック止ワイヤ(ロープスリング)

                          ロック止ワイヤ(ロープスリング)

                            メーカー スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ コンドーテック
                            通常価格 3,016円 4,809円 3,225円 3,427円 3,303円 4,338円 4,413円 3,862円 5,341円 4,421円 6,327円 7,717円 1,734円
                            通常出荷日 5日目   4日目   5日目   5日目   4日目   4日目   3日目   5日目   3日目   3日目   4日目   4日目   5日目  
                            トラスココード 808-7381 808-7396 808-7391 808-7392 808-7397 808-7384 808-7385 808-7399 808-7387 808-7400 808-7388 808-7389 -
                            JANコード 4990077162014 4990077162076 4990077162021 4990077162038 4990077163011 4990077164018 4990077164025 4990077163035 4990077164049 4990077163042 4990077164056 4990077164063 -
                            質量(g) 310.000 1100.000 400.000 440.000 600.000 1000.000 1300.000 880.000 1900.000 1130.000 2400.000 2800.000 -
                            材質1 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール -

                            HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×1mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト