(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゾディ耐油長靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ZODY23.5
ゾディ耐油長靴 ナガグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,070円
税込単価
2,277円

【特長】・抗菌・防臭にも優れた耐油性です。・防滑ソールを使用しています。・裏布...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    その他規格
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 規格詳細:
    ISO14001認証取得工場製

型番

ZODY23.5 解除

Loading...

商品情報を表示

ZODY23.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZODY23.5

23.5
4970520531031
1050.000
808-1131

1個

2,070( 2,277円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌・防臭にも優れた耐油性です。
・防滑ソールを使用しています。
・裏布はメリヤス素材です。
【用途】
・厨房関係および水産業(特に油)水を多く使用する場所に。
【材質】
・ポリ塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゾディ耐油長靴 の型番ZODY23.5のページです。
型番ZODY23.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゾディ耐油長靴

ゾディ耐油長靴

    安全耐油長靴(鋼鉄芯入)  黒

    安全耐油長靴(鋼鉄芯入) 黒

      ガロア10(先芯入り・耐油)カーキ

      ガロア10(先芯入り・耐油)カーキ

        耐油・衛生長靴 ワークマスター TOW210 モスグリーンオーク

        耐油・衛生長靴 ワークマスター TOW210 モスグリーンオーク

          耐油・衛生長靴 ワークマスター 黒

          耐油・衛生長靴 ワークマスター 黒

            耐油長靴ロングタイプ 白

            耐油長靴ロングタイプ 白

              丸五 プロハークス#202 ホワイト 26.5cm

              丸五 プロハークス#202 ホワイト 26.5cm

                耐滑先芯入り長靴 ハイパーV #4500 白

                耐滑先芯入り長靴 ハイパーV #4500 白

                  メーカー オカモト おたふく手袋 福山ゴム工業 アキレス アキレス おたふく手袋 丸五 日進ゴム
                  通常価格 2,070円 4,179円 4,680円 5,462円 4,767円 4,071円 3,739円 6,707円
                  通常出荷日 5日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   6日目   1日目  
                  商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                  規格 その他規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                  形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
                  耐油性 あり あり あり あり あり あり あり あり
                  静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし

                  ゾディ耐油長靴 のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  ZODY22.5
                  ZODY23.0
                  ZODY24.0
                  ZODY24.5
                  ZODY25.0
                  ZODY25.5
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (cm)
                  JANコード 質量(g) トラスココード

                  2,070円

                  ( 2,277円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  22.54970520531017960.000808-1129

                  2,070円

                  ( 2,277円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  2349705205310241000.000808-1130

                  2,070円

                  ( 2,277円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  2449705205310481100.000808-1132

                  2,070円

                  ( 2,277円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  24.549705205310551140.000808-1133

                  2,070円

                  ( 2,277円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  2549705205310621190.000808-1134

                  2,070円

                  ( 2,277円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  25.549705205310791280.000808-1135

                  長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました