(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニモ 金属加工用工具セット

ミニモ 金属加工用工具セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
45,100円
税込価格
49,610円

【特長】・金属加工用工具セットです。【用途】・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、...

詳細情報を確認する

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

ZC1130

1個

45,100( 49,610円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属加工用工具セットです。
【用途】
・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬、セラミックス、ガラス
【商品仕様】
・軸径(mm):φ3.0
・ 46本入り
・使用ケース:TX07
・JANコード:4580120558538
・トラスココード:852-7569
・質量:1148g

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ 金属加工用工具セット

ミニモ 金属加工用工具セット

    試作加工用工具セット

    試作加工用工具セット

      超硬回転ヤスリ

      超硬回転ヤスリ

        超硬カッター 軸径6mmアルミカット球

        超硬カッター 軸径6mmアルミカット球

          超硬カッター 軸径6mmアルミカット円錐 BC5122~BC5124

          超硬カッター 軸径6mmアルミカット円錐 BC5122~BC5124

            超硬カッター 軸径6mmクロスカット球

            超硬カッター 軸径6mmクロスカット球

              超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱

              超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱

                10本組/3mm軸 超硬カッターセット EA819C-10

                10本組/3mm軸 超硬カッターセット EA819C-10

                  超硬カッター(面取りや材料除去)

                  超硬カッター(面取りや材料除去)

                    超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4311/4312/4313/4314

                    超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4311/4312/4313/4314

                      超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット球

                      超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット球

                        超硬カッター 軸径6mmアルミカット円錐 BC5131~BC5134

                        超硬カッター 軸径6mmアルミカット円錐 BC5131~BC5134

                          ミニモ 超硬カッター スパイラルカット/クロスカット/ファインクロスカット

                          ミニモ 超硬カッター スパイラルカット/クロスカット/ファインクロスカット

                            メーカー ミニター ミニター サンフレックス ミニター ミニター ミニター ミニター エスコ DREMEL ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 45,100円 56,810円 1,050円 7,965円 17,564円 5,088円 8,259円 14,120円 1,618円 6,805円 5,139円 13,612円 1,570円
                            通常出荷日 7日目   9日目   3日目   6日目   9日目   7日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目~   7日目~   9日目   1日目~  

                            ミニモ 金属加工用工具セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました