(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

試作加工用工具セット【42個入り】

試作加工用工具セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
56,810円
税込単価
62,491円

【特長】・試作加工用工具セットです。【用途】・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4580120558514
  • トラスココード:
    852-7567
  • 軸径(mm):
    φ3.0
  • 質量(g):
    1230.000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZC1110

1パック

42個入り

56,810( 62,491円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・試作加工用工具セットです。
【用途】
・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬、セラミックス、ガラス

商品情報

ZC1110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

試作加工用工具セットの型番ZC1110のページです。
型番ZC1110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

試作加工用工具セット

試作加工用工具セット

    ミニモ 金属加工用工具セット

    ミニモ 金属加工用工具セット

      超硬カッター 軸径6mmアルミカット円錐 BC5122~BC5124

      超硬カッター 軸径6mmアルミカット円錐 BC5122~BC5124

        超硬回転ヤスリ

        超硬回転ヤスリ

          超硬カッター 軸径6mmアルミカット円錐 BC5131~BC5134

          超硬カッター 軸径6mmアルミカット円錐 BC5131~BC5134

            超硬カッター 軸径6mmアルミカット球

            超硬カッター 軸径6mmアルミカット球

              超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱

              超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱

                超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4271/4272/4273/4274/4275

                超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4271/4272/4273/4274/4275

                  超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4311/4312/4313/4314

                  超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4311/4312/4313/4314

                    超硬カッター 軸径6mmクロスカット円錐

                    超硬カッター 軸径6mmクロスカット円錐

                      超硬カッター 軸径6mmクロスカット球

                      超硬カッター 軸径6mmクロスカット球

                        超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4262/BC4263/BC4264/BC4265

                        超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4262/BC4263/BC4264/BC4265

                          超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱先丸

                          超硬カッター 軸径6mmアルミカット円柱先丸

                            メーカー ミニター ミニター ミニター サンフレックス ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 56,810円 45,100円 17,564円 1,050円 13,612円 7,965円 8,259円 6,073円 6,805円 6,300円 5,088円 6,064円 7,979円
                            通常出荷日 9日目   7日目   9日目   3日目   9日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目~   1日目~   7日目~  
                            JANコード 4580120558514 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 852-7567 - - - - - - - - - - - -
                            軸径(mm) φ3.0 - 6 - 6 6 6 6 6 6 6 6 6
                            質量(g) 1230.000 - - - - - - - - - - - -

                            試作加工用工具セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました