(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ZBee増設用ルーター

ZBee増設用ルーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,092円
税込単価
54,001円

【特長】・ZBee無線通信システム用工場オプション品です【商品仕様】・ZBee...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    オプション
  • JANコード:
    4979916831694
  • トラスココード:
    817-2797
  • 質量(g):
    198.000

型番

ZBEE-RT-BOX 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZBEE-RT-BOX

1個

49,092( 54,001円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ZBee無線通信システム用工場オプション品です
【商品仕様】
・ZBee増設用ルーター
・JANコード:4979916831694
・トラスココード:817-2797
・質量:198g

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)
ZBEE-RT-BOX4979916831694817-2797198.000

Loading...

ZBEE-RT-BOXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ZBee増設用ルーターの型番ZBEE-RT-BOXのページです。
型番ZBEE-RT-BOXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZBee増設用ルーター

ZBee増設用ルーター

    比重測定キット AD-1653

    比重測定キット AD-1653

      分析天びん APシリーズ

      分析天びん APシリーズ

        デジタルヘルスメーター HD-366

        デジタルヘルスメーター HD-366

          OIML型円筒分銅

          OIML型円筒分銅

            JISマーク付OIML型円筒分銅

            JISマーク付OIML型円筒分銅

              基準分銅型板状分銅(小質量:非磁性ステンレス)

              基準分銅型板状分銅(小質量:非磁性ステンレス)

                エスコ 台はかり EA715DD/EA715DF

                エスコ 台はかり EA715DD/EA715DF

                  220kg(0.02-0.1kg) 防水台はかり

                  220kg(0.02-0.1kg) 防水台はかり

                    ヤマト DP-6700用USBメモリ

                    ヤマト DP-6700用USBメモリ

                      ばね式はかり

                      ばね式はかり

                        ヘルスメーター HA-851

                        ヘルスメーター HA-851

                          メーカー 大和製衡 エー・アンド・デイ 島津製作所 タニタ 新光電子 新光電子 新光電子 エスコ エスコ 大和製衡 エスコ タニタ
                          通常価格 49,092円 42,679円 144,124円 8,080円 10,338円 13,991円 3,800円 37,500円 61,240円 65,456円 3,500円 1,708円
                          通常出荷日 8日目   5日目   4日目~   8日目   10日目~   10日目   3日目   1日目~   6日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目  
                          主要用途 周辺機器 - - はかり - - - はかり はかり - はかり はかり
                          種類 オプション - - 本体 - - - 本体 本体 - 本体 本体
                          JANコード 4979916831694 - - - - - - - - - - -
                          トラスココード 817-2797 - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 198.000 - - - - - - - - - - -

                          ZBee増設用ルーターのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました