(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デスクベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デスクベース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,501円
税込単価
8,251円

高い実用性とデザインを兼ね備えたスリムなデザインのデスクベースです。ゼットライ...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    204
  • 高さ(mm):
    85.5
  • 幅(mm):
    204
  • 質量(g):
    4800.0
  • 材質1:
    鋼板
  • 外径(mm):
    200
  • 全長(mm):
    204

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-B16B

ブラック
4968478103752
828-9944

1個

7,501( 8,251円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高い実用性とデザインを兼ね備えたスリムなデザインのデスクベースです。
ゼットライト専用です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスクベースの型番Z-B16Bのページです。
型番Z-B16Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デスクベース

デスクベース

    LED9Wインテリアクリップライト

    LED9Wインテリアクリップライト

      メーカー 山田照明 YAZAWA
      通常価格 7,501円 4,617円
      通常出荷日 1日目   2日目  
      奥行(mm) 204 -
      高さ(mm) 85.5 -
      幅(mm) 204 -
      質量(g) 4800.0 -
      材質1 鋼板 -

      この商品のバリエーション

      型番
      Z-B16SL
      Z-B16W
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      JANコード トラスココード

      7,501円

      ( 8,251円 )
      1個 あり

      1日目

      シルバー4968478103776828-9945

      7,501円

      ( 8,251円 )
      1個 あり

      1日目

      ホワイト4968478103769828-9946

      電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました