(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Zライト用オプションクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z-A17W
Zライト用オプションクランプ Zライトヨウオプションクランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,848円
税込単価
3,133円

取付けも簡単で高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライトです。取付...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    70.5
  • 質量(g):
    400.000
  • 材質1:
    鋼板、樹脂

(i)ご注意

  • Z-3500、Z-3600には使用できません。

Loading...

 
カタログを表示

Z-A17W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-A17W

ホワイト
4968478103738
828-9943
51
60

5個

2,848( 3,133円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取付けも簡単で高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライトです。
取付可能厚45mmまでです。

(i)ご注意

  • Z-3500、Z-3600には使用できません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Zライト用オプションクランプの型番Z-A17Wのページです。
型番Z-A17Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Zライト用オプションクランプ

Zライト用オプションクランプ

    [EA814ZA-60用]2連用バー

    [EA814ZA-60用]2連用バー

      デスクベース

      デスクベース

        1.18-2.45m 作業灯スタンド

        1.18-2.45m 作業灯スタンド

          1.13-2.1m作業灯スタンド

          1.13-2.1m作業灯スタンド

            LED クリップライト 全光束 30lm

            LED クリップライト 全光束 30lm

              メーカー 山田照明 エスコ 山田照明 エスコ エスコ トラスコ中山
              通常価格 2,848円 3,226円 7,501円 20,690円 14,453円 3,189円
              通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
              高さ(mm) 70.5 - 85.5 - - -
              質量(g) 400.000 - 4800.0 - - -
              材質1 鋼板、樹脂 - 鋼板 - - -

              Zライト用オプションクランプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              Z-A17B
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              JANコード トラスココード 奥行(mm) 幅(mm)

              3,001円

              ( 3,301円 )
              5個 あり

              4日目

              ブラック4968478103721828-99415160

              電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました