(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HIOKI ACアダプタ(AC100~240V・50HZ/60HZ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HIOKI ACアダプタ(AC100~240V・50HZ/60HZ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,884円
税込単価
13,072円

【特長】・長期間の記録を行う場合はACアダプタのご使用をおすすめします。【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • JANコード:
    4536036002573
  • トラスココード:
    820-6417
  • 質量(g):
    293.000
  • 材質1:
    筐体:変性ポリフェニレンエーテル(m-PPE)
  • 適合機種:
    LR8512、LR8513、LR8514、LR8515、LR8520

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z2003

1個

11,884( 13,072円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長期間の記録を行う場合はACアダプタのご使用をおすすめします。
【用途】
・防カビ対策・温湿度管理に。
【材質】
・筐体:変性ポリフェニレンエーテル(m-PPE)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HIOKI ACアダプタ(AC100~240V・50HZ/60HZ)の型番Z2003のページです。
型番Z2003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HIOKI ACアダプタ(AC100~240V・50HZ/60HZ)

HIOKI ACアダプタ(AC100~240V・50HZ/60HZ)

    佐藤 専用ACアダプタ (7687-52)

    佐藤 専用ACアダプタ (7687-52)

      紫外線メーター

      紫外線メーター

        記憶計Ⅱ型用ACアダプター

        記憶計Ⅱ型用ACアダプター

          小型防水データロガー TR-55I-MA

          小型防水データロガー TR-55I-MA

            デジタル温度計用 延長用補償導線 TNA-4

            デジタル温度計用 延長用補償導線 TNA-4

              小型防水データロガー TR-55I-V

              小型防水データロガー TR-55I-V

                4ch温度ロガー SK-L400T

                4ch温度ロガー SK-L400T

                  小型防水データロガー TR-55I-TC

                  小型防水データロガー TR-55I-TC

                    防水型放射温度計 IP67

                    防水型放射温度計 IP67

                      データロガー紫外線強度計

                      データロガー紫外線強度計

                        デジタル温度計 SK-1260/1250MCⅢ専用オプション品

                        デジタル温度計 SK-1260/1250MCⅢ専用オプション品

                          三商 温調器 デルサーモ SDS

                          三商 温調器 デルサーモ SDS

                            メーカー 日置電機 佐藤計量器製作所 エスコ アズワン T&D アズワン T&D 東京硝子器械 T&D オプテックス エスコ アズワン 三商
                            通常価格 11,884円 7,917円 29,925円 4,500円 23,513円 4,200円 23,513円 38,572円 24,424円 21,595円 67,582円 1,900円 14,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   8日目   7日目   1日目   7日目   5日目   7日目   1日目   2日目   1日目~   2日目  
                            商品タイプ その他アクセサリ その他アクセサリ - - - - - 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 放射温度計 - - -
                            JANコード 4536036002573 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 820-6417 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 293.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 筐体:変性ポリフェニレンエーテル(m-PPE) - - - - - - - - - - - -

                            HIOKI ACアダプタ(AC100~240V・50HZ/60HZ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました