(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Zシート BLUE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z5472
Zシート BLUE Zシート BLUE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,471円
税込単価
6,018円

【特長】・短期使用型のブルーシートです。・#3000よりも25%軽量で取り扱い...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 引張強度:
    縦470N/5cm、横350N/5cm

Loading...

商品情報を表示

Z5472 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z5472

5.4×7.2
4962074600134
868-4518
4200.0
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミニウム
周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)

1個

5,471( 6,018円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・短期使用型のブルーシートです。
・#3000よりも25%軽量で取り扱いに便利です。
【用途】
・短期間での土木工事等での養生カバーに。
・建築、塗装工事での壁面養生に。
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミニウム
・周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Zシート BLUEの型番Z5472のページです。
型番Z5472に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Zシート BLUE

Zシート BLUE

    最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m

    最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m

      最軽量ホワイトシート ロール巻

      最軽量ホワイトシート ロール巻

        多目的カラフルシート

        多目的カラフルシート

          コンドーテック ブルーシートKL(薄手)3.6×5.4m

          コンドーテック ブルーシートKL(薄手)3.6×5.4m

            ターピークロスブルー #3000

            ターピークロスブルー #3000

              ブル-シート

              ブル-シート

                ブルーシート#2000/#2200/#3000

                ブルーシート#2000/#2200/#3000

                  コンドーテック ブルーシートKL(薄手)

                  コンドーテック ブルーシートKL(薄手)

                    薄物ブルーシート

                    薄物ブルーシート

                      ブルーシート #3000 (ノンメタルハトメ)

                      ブルーシート #3000 (ノンメタルハトメ)

                        Jブルークロス50

                        Jブルークロス50

                          カラーシート ブルークロス #1000

                          カラーシート ブルークロス #1000

                            メーカー 萩原工業 ユタカメイク ユタカメイク ペンギンエース コンドーテック 萩原工業 萩原工業 コンドーテック コンドーテック 萩原工業 旭産業 萩原工業 萩原工業
                            通常価格 2,334円 1,153円 5,497円 495円 797円 30,815円 1,302円 625円 4,050円 318円 4,644円 13,653円 19,536円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   5日目   1日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   1日目  
                            ブルー ホワイト ホワイト - - ブルー ブルー - - ブルー ブルー ブルー -
                            引張強度 縦470N/5cm、横350N/5cm - - - - 縦665N/5cm、横575N/5cm - - - - - - 縦370N/5cm 横289N/5cm

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            Z1010
                            Z3654
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 材質3

                            14,591円

                            ( 16,050円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10×104962074600172868-451510700.0シート:ポリエチレン(PE)ハトメ:アルミニウム周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)

                            2,334円

                            ( 2,567円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3.6×5.44962074781017868-45162100.0シート:ポリエチレン(PE)ハトメ:アルミニウム周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)

                            ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました