(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薬液タンクZ型(密閉型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z50
薬液タンクZ型(密閉型) コンテナタンク

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,350円
税込単価
39,985円

【特長】・省スペースな角型仕様、収まり良好です・ハンドホールキャップ(グレー)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用温度は40℃まで。

Loading...

商品情報を表示

Z50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z50

50L
135-1065
6100.0

1個

36,350( 39,985円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省スペースな角型仕様、収まり良好です
・ハンドホールキャップ(グレー)付です
・液面が一目で分かるゲージパイプ付です。浮子(赤玉)入りなので、視認良好です
・ドレンキャップ付
・材質がポリエチレン樹脂ですから、ほとんどの無機薬品に使用できます
・食品衛生法上、無毒であることが証明されており、飲料水、食品関係にも御使用できます
・レベルゲージが標準で付属しており、液面の確認が容易です
・オプションで撹拌機と定量ポンプが用意できます
【用途】
・無機薬品の貯槽

(i)ご注意

  • 使用温度は40℃まで。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

薬液タンクZ型(密閉型)の型番Z50のページです。
型番Z50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薬液タンクZ型(密閉型)

薬液タンクZ型(密閉型)

    薬注タンク

    薬注タンク

      防油堤

      防油堤

        廃油タンク

        廃油タンク

          MC型大型容器

          MC型大型容器

            オーティ・マットー ボイラーハウス

            オーティ・マットー ボイラーハウス

              ノッチタンク

              ノッチタンク

                UL型タンク密閉丸型

                UL型タンク密閉丸型

                  オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                  オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                    潤滑油用角筒シングルタンク(109L)

                    潤滑油用角筒シングルタンク(109L)

                      メーカー ダイライト スイコー オーティ・マットー オーティ・マットー スイコー オーティ・マットー スイコー スイコー オーティ・マットー オーティ・マットー
                      通常価格 36,350円 43,246円 121,693円 87,486円 48,675円 67,610円 158,676円 442,713円 59,743円 82,212円
                      通常出荷日 8日目   8日目~   5日目~   8日目   18日目   4日目   8日目   14日目   4日目   1日目  
                      商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク その他 タンク - タンク タンク
                      材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン その他 その他 ポリエチレン - ポリエチレン - その他 その他

                      薬液タンクZ型(密閉型)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      Z100
                      Z200
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      容量 トラスココード 質量(g)

                      57,572円

                      ( 63,329円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      100L135-108211500.0

                      97,469円

                      ( 107,216円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      200L135-108424500.0

                      大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました