(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(回収用屑入) 分別回収ボックス SGR-120(窓付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(回収用屑入) 分別回収ボックス SGR-120(窓付)

通常価格(税別)
94,413円
税込価格
103,854円

【特長】・リサイクルできるパッケージの分別回収に最適です。・スーパーなどの流通...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    130
  • 用途:
    ゴミ収集庫
  • JANコード:
    4903180104826
  • トラスココード:
    201-5845
  • 質量(g):
    36000.0
  • 材質1:
    ボディ:ボンデ鋼板アクリル焼付一部ABS、内カゴ:ワイヤPEコーティング、蓋:アクリル板(スモーク)、窓:アクリル板(クリア)、看板:PVC
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    1130
  • 幅(mm):
    750

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

YW-79L-ID 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

YW-79L-ID

1個

94,413( 103,854円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リサイクルできるパッケージの分別回収に最適です。
・スーパーなどの流通店舗に最適です。
【用途】
・分別回収ボックス。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(回収用屑入) 分別回収ボックス SGR-120(窓付)

(回収用屑入) 分別回収ボックス SGR-120(窓付)

    スタンディングカート(本体) 大

    スタンディングカート(本体) 大

      エコ分別ボックスセット

      エコ分別ボックスセット

        (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730

        (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730

          (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青

          (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青

            スタンディングカート(本体) 小

            スタンディングカート(本体) 小

              メーカー 山崎産業 テラモト 積水テクノ成型 山崎産業 山崎産業 テラモト
              通常価格 94,413円 24,919円 21,651円 23,819円 24,802円 21,853円
              通常出荷日 14日目   4日目~   1日目~   5日目   5日目   1日目~  
              商品タイプ ゴミ箱 ダストワゴン - ゴミ箱 ゴミ箱 ダストワゴン
              容量(L) 130 - - 725 725 -
              用途 ゴミ収集庫 ゴミ箱 - 屋外用 屋外用 ゴミ箱
              JANコード 4903180104826 - - 4903180108381 4903180108374 -
              トラスココード 201-5845 - - 737-2078 737-2060 -

              (回収用屑入) 分別回収ボックス SGR-120(窓付) のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました