(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンドル リサイクルトラッシュECO-50バルブ式セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンドル リサイクルトラッシュECO-50バルブ式セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,245円
税込単価
38,770円

【特長】・食品廃棄物の水切り、減容、排水が簡単なダストボックスです。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    50
  • 用途:
    ペールタイプ
  • JANコード:
    4903180478392
  • トラスココード:
    737-2141
  • 質量(g):
    6000.0
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(PP)100%、フレーム:スチール(ユニクロメッキ)、バスケット:ステンレス、排水バルブ:真鍮(クロムメッキ)、キャスター:ナイロン

型番

YW-168L-PC 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YW-168L-PC

1個

35,245( 38,770円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品廃棄物の水切り、減容、排水が簡単なダストボックスです。
【用途】
・食品廃棄物用くず入れ。
【商品仕様】
・リサイクルトラッシュECO-50バルブ式セット
・JANコード:4903180478392
・トラスココード:737-2141
・質量:6kg
【材質/仕上】
・再生ポリプロピレン(PP)100%、フレーム:スチール(ユニクロメッキ)、バスケット:ステンレス、排水バルブ:真鍮(クロムメッキ)、キャスター:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンドル リサイクルトラッシュECO-50バルブ式セットの型番YW-168L-PCのページです。
型番YW-168L-PCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンドル リサイクルトラッシュECO-50バルブ式セット

コンドル リサイクルトラッシュECO-50バルブ式セット

    ハンドル付分別ペール 90L ブルー

    ハンドル付分別ペール 90L ブルー

      アンタッチャブルスクエアコンテナ用スウィングトップ スウィング式フタ

      アンタッチャブルスクエアコンテナ用スウィングトップ スウィング式フタ

        BMダストカー 小

        BMダストカー 小

          分別ダストワゴン

          分別ダストワゴン

            メーカー 山崎産業 アスベル ラバーメイド テラモト エスコ
            通常価格 35,245円 8,106円 12,020円 15,771円 6,530円
            通常出荷日 5日目   4日目   1日目~   1日目~   2日目   当日出荷可能
            商品タイプ ゴミ箱 - - ダストワゴン -
            容量(L) 50 - - - -
            用途 ペールタイプ - - ゴミ箱 -
            JANコード 4903180478392 - - - -
            トラスココード 737-2141 - - - -

            コンドル リサイクルトラッシュECO-50バルブ式セットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました