(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,802円 19,353円
税込単価
27,282円 21,288円

【特長】・再生PETを使用し、水洗い可能の折りたたみ式回収ボックスです。・簡単...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    725
  • 用途:
    屋外用
  • 色:
  • JANコード:
    4903180108374
  • トラスココード:
    737-2060
  • 質量(g):
    1800
  • 材質1:
    ネット:再生PVC100%、支柱:FBR、ロープ:ポリエステル
  • 奥行(mm):
    900
  • 高さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    900

(i)ご注意

  • 分別シールは別売です。
  • 分別シールは別売です。

型番

YW-112L-PC-BL 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YW-112L-PC-BL

1個

24,802円

19,353

( 21,288円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生PETを使用し、水洗い可能の折りたたみ式回収ボックスです。
・簡単に小さく折りたためます。
・水洗いだけの簡単な手入れが可能です。
【用途】
・イベント会場などの屋外。

(i)ご注意

  • 分別シールは別売です。
  • 分別シールは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青の型番YW-112L-PC-BLのページです。
型番YW-112L-PC-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青

(回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青

    (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730

    (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730

      (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340

      (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340

        スタンディングカート(本体) 大

        スタンディングカート(本体) 大

          スタンディングカート(本体) 小

          スタンディングカート(本体) 小

            Xフレーム回収カート

            Xフレーム回収カート

              BMダストカー 大

              BMダストカー 大

                折りたたみ式・ネット交換可能ゴミ置き場

                折りたたみ式・ネット交換可能ゴミ置き場

                  (回収用屑入) 分別回収ボックス SGR-120(窓付)

                  (回収用屑入) 分別回収ボックス SGR-120(窓付)

                    シャン475エコ ライトブルー

                    シャン475エコ ライトブルー

                      サンクリーンボックス(2)Bー4

                      サンクリーンボックス(2)Bー4

                        メーカー 山崎産業 山崎産業 山崎産業 テラモト テラモト 金沢車輛 テラモト トラスコ中山 山崎産業 テラモト 三甲
                        通常価格 24,802円 23,819円 17,216円 24,919円 21,853円 65,098円 18,978円 11,563円 94,413円 5,399円 14,348円
                        通常出荷日 5日目   5日目   14日目   4日目~   1日目~   4日目~   1日目~   1日目   14日目   1日目   8日目  
                        商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ダストワゴン ダストワゴン ダストワゴン ダストワゴン ダストワゴン ゴミ箱 - ゴミ箱
                        容量(L) 725 725 340 - - - - 450 130 47.5 95
                        用途 屋外用 屋外用 屋外用 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ収集庫 - ゴミ箱
                        - - - - - - - -
                        JANコード 4903180108374 4903180108381 4903180108343 - - - - - 4903180104826 - -

                        (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました