(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

枠養生材 枠造FC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YW022
枠養生材 枠造FC ワクヨウジョウザイ ワクヅクリFC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,371円
税込単価
2,608円

【特長】・緩衝性の高い発泡ポリエチレン製で、裏の両端に養生用粘着テープが付いて...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • 厚さ(mm):
    2
  • 材質1:
    発泡ポリエチレン(裏にマスキングテープ)

Loading...

 
カタログを表示

YW022 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YW022

0.125×10
785-4200
4560191701996
210.000

5個

2,371( 2,608円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・緩衝性の高い発泡ポリエチレン製で、裏の両端に養生用粘着テープが付いています。
・30mmごとにハーフカットが入っているので、手で簡単にカットすることができ、ハサミやカッターで切る手間がありません。
【用途】
・玄関ドア枠・木製塗装枠・窓台などの養生に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

枠養生材 枠造FC の型番YW022のページです。
型番YW022に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

枠養生材 枠造FC

枠養生材 枠造FC

    上リ框養生材カマチマン

    上リ框養生材カマチマン

      はがせるフェルト

      はがせるフェルト

        枠養生材 枠太郎

        枠養生材 枠太郎

          ネオステップ

          ネオステップ

            折リ畳式養生材パタパタ

            折リ畳式養生材パタパタ

              階段養生材 段之介

              階段養生材 段之介

                PPシート

                PPシート

                  床養生サポート材カベギワゾク

                  床養生サポート材カベギワゾク

                    フェイスガード

                    フェイスガード

                      床養生材 ピッタリガード

                      床養生材 ピッタリガード

                        ノロ止めテープ

                        ノロ止めテープ

                          エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

                          エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

                            メーカー エムエフ エムエフ 和気産業 エムエフ アラオ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ 日大工業 エムエフ エムエフ
                            通常価格 1,054円 1,642円 20,693円 883円 524円 8,269円 5,748円 5,949円 1,697円 6,455円 22,945円 923円 33,846円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   2日目~   4日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~  
                            グリーン ブルー - ブルー ブルー - その他 - その他 半透明 ブルー ホワイト ブラック
                            厚さ(mm) 2 5 2 5 - 5 2.3 - 1 - 3 2 -
                            材質1 発泡ポリエチレン(裏にマスキングテープ) ポリプロピレン - 表面:低発泡ポリプロピレン - - 再生パルプ ポリプロピレン(PP) 紙管原紙 ポリエチレンフィルム - 発泡ポリエチレン -

                            枠養生材 枠造FC のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YW020
                            YW021
                            YW023
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            1,054円

                            ( 1,159円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            0.035×10785-4188456019170197280.000

                            2,371円

                            ( 2,608円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            0.1×10785-41964560191701989200.000

                            3,953円

                            ( 4,348円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            0.2×10785-42184560191702009360.000

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました