(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

優枠の天使

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YW002
優枠の天使 ヨウジョウシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
461円
税込単価
507円

【特長】・ワンタッチ施工なのでテープで固定する必要がありません。・枠厚に合わせ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

YW002 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
厚さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YW002

0.115×0.9
25~26
868-3200
4560191701316
150.000

1個

461( 507円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ施工なのでテープで固定する必要がありません。
・枠厚に合わせて3種類もあり、様々な額縁に対応します。
・奥行きがない箇所でも折り曲げられるよう、二箇所に屈曲部(エラストマー配合)をm、設けています。
・ライトグリーンのスケルトンタイプの為、紫外線を通し、養生対象物に日焼けムラが出るのを防ぎます。
・クロス貼りの際、従来の養生材では邪魔になって外されていましたが、優枠の天使は狭持部の係りが少ないので少し浮かせるだけで付けたまま施工が可能です。
【用途】
・屋内開口枠・カウンター・腰高窓の額縁養生に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

優枠の天使の型番YW002のページです。
型番YW002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

優枠の天使

優枠の天使

    ロールマット(4本折れ・6本折れタイプ)

    ロールマット(4本折れ・6本折れタイプ)

      仮設パネル シキィータ

      仮設パネル シキィータ

        ナイロン不織布シート

        ナイロン不織布シート

          サンプライF

          サンプライF

            エムエフ楽貼

            エムエフ楽貼

              和気産業 ゴムシート WGS-5-R

              和気産業 ゴムシート WGS-5-R

                ゴムシートシート

                ゴムシートシート

                  ショックレスマット

                  ショックレスマット

                    仮設マットラクラクロードマット  (歩行者マット)

                    仮設マットラクラクロードマット (歩行者マット)

                      ガラスクロス両面シリコン塗布耐熱シート 耳付き/切売

                      ガラスクロス両面シリコン塗布耐熱シート 耳付き/切売

                        MF Pボード4mm

                        MF Pボード4mm

                          MF Pボード5mm

                          MF Pボード5mm

                            メーカー エムエフ マルイチ DICプラスチック トラスコ中山 エムエフ エムエフ 和気産業 和気産業 日大工業 つくし工房 菊地シート エムエフ エムエフ
                            通常価格 461円 4,238円 7,088円 16,791円 1,210円 6,344円 22,214円 1,183円 3,571円 15,593円 13,194円 2,107円 2,488円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   1日目   2日目   4日目   14日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 養生シート - - - - - - - 養生シート 仮設マット - 養生シート 養生シート
                            形状 折りたたみタイプ - - - - - - - ロールタイプ ロールタイプ - シートタイプ シートタイプ
                            グリーン ブルー - - ブルー その他 - ブラック ブルー グリーン - ブルー ブルー
                            色詳細 ライトグリーン - - - スカイブルー クリア - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(屈曲部:エラストマー) - - - ポリプロピレン+裏面発泡ポリエチレン ポリエチレンフィルム+粘着材 - - - - - 発泡ポリプロピレン 発泡ポリプロピレン

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YW001
                            YW003
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            厚さ
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            935円

                            ( 1,029円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            0.115×1.819~20868-31994560191701309315.000

                            900円

                            ( 990円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            0.115×1.825~26868-32014560191701323325.000

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました