(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木材用はっ水剤ワイティープルーフW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YT16L-W-WN
木材用はっ水剤ワイティープルーフW モクザイヨウハッスイザイワイティープルーフW

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
72,276円 64,246円
税込単価
79,504円 70,671円

【特長】・浸透性のため、木材の質感をそのまま活かせます。・蒸気透過性に優れ、内...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    シリコーンポリマー

(i)ご注意

  • 必ず養生を行ってください。

型番

YT16L-W-WN 解除

Loading...

商品情報を表示

YT16L-W-WN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品用途
商品タイプ
乾燥時間
トラスココード
質量(g)
容量(L)
材質2
塗り重ね可能時間
塗布面積
用途
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
YT16L-W-WN

YT16L-W-WN

建物用
ウォールナット
塗料(缶)
-
456-6165
13800.0
16
-
-
80~144m2(2回塗り)
木材の保護、着色。
1缶(16L)
10

1個

72,276円

64,246

( 70,671円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・浸透性のため、木材の質感をそのまま活かせます。・蒸気透過性に優れ、内部の水分の透過を妨げません。・紫外線カット性能を持っており、著しく耐久性が向上します。・粘度が低く作業性が高いです。

(i)ご注意

  • 必ず養生を行ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

木材用はっ水剤ワイティープルーフW の型番YT16L-W-WNのページです。
型番YT16L-W-WNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木材用はっ水剤ワイティープルーフW

木材用はっ水剤ワイティープルーフW

     ランバージュ スタンダード

    ランバージュ スタンダード

      油性木部保護塗料 0.7L

      油性木部保護塗料 0.7L

        速乾ニスA

        速乾ニスA

          水性ウッドリフォームペイント

          水性ウッドリフォームペイント

            水性木部用シーラー

            水性木部用シーラー

              シントー 水性カラースプレー

              シントー 水性カラースプレー

                木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

                木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

                  油性木部保護塗料 1.6L

                  油性木部保護塗料 1.6L

                    ウッドガード 外部用

                    ウッドガード 外部用

                      ワンコートエコ

                      ワンコートエコ

                        コーベステイン

                        コーベステイン

                          ニッぺ 水性カラースプレー

                          ニッぺ 水性カラースプレー

                            メーカー ABC商会 ABC商会 ニッぺ カンペハピオ アサヒペン ニッぺ シントーファミリー アサヒペン ニッぺ アサヒペン シントーファミリー シントーファミリー ニッぺ
                            通常価格 72,276円 34,695円 2,320円 948円 1,300円 894円 984円 2,476円 4,528円 3,153円 14,851円 1,837円 1,074円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   7日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~  
                            材質1 シリコーンポリマー アルキド樹脂 - - - - - - - - - - -

                            木材用はっ水剤ワイティープルーフW のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YT16L-W-CH
                            YT16L-W-PN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品用途 商品タイプ 乾燥時間 トラスココード 質量(g) 容量(L) 材質2 塗り重ね可能時間 塗布面積 用途 内容量

                            72,276円

                            ( 79,504円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10建物用チーク塗料(缶)-456-614913800.016--80~144m2(2回塗り)木材の保護、着色。1缶(16L)

                            72,276円

                            ( 79,504円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10建物用ピニー塗料(缶)-456-615713700.016--80~144m2(2回塗り)木材の保護、着色。1缶(16L)

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました