(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボーイ やわらかトラクッション極厚手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YT08
カーボーイ やわらかトラクッション極厚手 カーボーイ ヤワラカトラクッションゴクアツデ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,750円
税込単価
1,925円

【特長】・厚さ30mmの厚手タイプです。【用途】・柱まわりなど

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

YT08 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
YT08

YT08

100×1000
4968124207957
854-8083
90

4個

1,750( 1,925円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ30mmの厚手タイプです。
【用途】
・柱まわりなど

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カーボーイ やわらかトラクッション極厚手の型番YT08のページです。
型番YT08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーボーイ やわらかトラクッション極厚手

カーボーイ やわらかトラクッション極厚手

    コーナークッションスリム

    コーナークッションスリム

      段差プレート(再生ゴム) EA983FK-21~24

      段差プレート(再生ゴム) EA983FK-21~24

        トラソフトプロテクター

        トラソフトプロテクター

          セーフティクッション(山型)

          セーフティクッション(山型)

            やわらかセーフティクッション

            やわらかセーフティクッション

              ユニット トラシート・エコビニール・100X600

              ユニット トラシート・エコビニール・100X600

                パイププロテクター

                パイププロテクター

                  減速-7 スピードハンプ 61-3435-61

                  減速-7 スピードハンプ 61-3435-61

                    速度抑制版 スピードバンプス

                    速度抑制版 スピードバンプス

                      スムーザー

                      スムーザー

                        光 戸当りクッションテープ M型グレー

                        光 戸当りクッションテープ M型グレー

                          安心クッション L字型90cm 細

                          安心クッション L字型90cm 細

                            メーカー カーボーイ つくし工房 エスコ アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット 日東エルマテリアル アズワン CHECKERS 岐阜プラスチック工業 カーボーイ
                            通常価格 1,750円 1,848円 2,430円 118,219円 1,113円 1,359円 1,043円 865円 54,432円 46,321円 4,390円 9,988円 641円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   1日目   4日目   1日目   10日目   1日目~   4日目   1日目   3日目~  
                            商品タイプ シートタイプクッション コーナタイプクッション その他クッション その他クッション - その他クッション シートタイプクッション パイプタイプクッション その他クッション その他クッション - - コーナタイプクッション
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ ビス止め - 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ - - - - 貼付タイプ
                            材質 その他 EVAシート/発泡ポリエチレン その他 - - その他 その他 ポリエチレン(PE) その他 その他 - - -
                            黄/黒 - - - 黄/黒 黄/黒 黄/黒 - 黄/黒 グレー - -
                            厚み(mm) 30 7 - - - 30 0.5 10 25 - - - 6

                            カーボーイ やわらかトラクッション極厚手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YT09
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

                            2,926円

                            ( 3,219円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            200×10004968124207964854-8084180

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました