(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマト ハンドル(M6) YT-06T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマト ハンドル(M6) YT-06T

通常単価(税別)
4,280円
税込単価
4,708円

【商品仕様】・幅(mm):24・奥行(mm):193・高さ(mm):45・適用...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YT-06T

1個

4,280( 4,708円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・幅(mm):24
・奥行(mm):193
・高さ(mm):45
・適用ボルト:M6
・適用ボルト:M6
・トラスココード:852-2003
・質量:45g
【材質/仕上】
・NBR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマト ハンドル(M6) YT-06Tの型番YT-06Tのページです。
型番YT-06Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマト ハンドル(M6) YT-06T

ヤマト ハンドル(M6) YT-06T

    ヤマト ハンドル(M8) YT-08T

    ヤマト ハンドル(M8) YT-08T

      オートパックスクリュードライバ 6841

      オートパックスクリュードライバ 6841

        サクションアタッチメント

        サクションアタッチメント

          インパクトドライバーTID-92N用カーボンブラシ

          インパクトドライバーTID-92N用カーボンブラシ

            オートパックスクリュードライバ 6841R

            オートパックスクリュードライバ 6841R

              オートパックスクリュードライバ 6840

              オートパックスクリュードライバ 6840

                ヤマト バイブレータ YV-20型 200V60HZ

                ヤマト バイブレータ YV-20型 200V60HZ

                  アングルアタッチメント KL-1/KL-2

                  アングルアタッチメント KL-1/KL-2

                    ねじ皿 KB-1/KB-2/KB-3

                    ねじ皿 KB-1/KB-2/KB-3

                      トルクアダプター

                      トルクアダプター

                        超小型ドライバー HFB-100シリーズ

                        超小型ドライバー HFB-100シリーズ

                          テクス用スクリュードライバ

                          テクス用スクリュードライバ

                            メーカー ヤマト ヤマト マキタ ハイオス TRAD マキタ マキタ ヤマト キリウス キリウス ボッシュ キリウス マキタ
                            通常価格 4,280円 5,716円 34,203円 6,240円 1,137円 36,635円 36,196円 76,269円 15,299円 2,600円 1,400円 45,991円 29,015円
                            通常出荷日 5日目   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   3日目   14日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 関連部品 - - - - - - - 関連部品 関連部品 関連部品 本体 -

                            ヤマト ハンドル(M6) YT-06Tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました