(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アラミドパワー腕カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YS-U1
アラミドパワー腕カバー アラミドパワーウデカバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,001円
税込単価
2,201円

【特長】・リサイクル繊維を使用していないのでごわつかず、しなやかな使用感です・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕カバー
  • 全長(mm):
    35
  • 腕周り(cm):
    24

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 耐切創性を有していますが、アイスピックのように先端の尖ったものは貫通する恐れがあります。 高温に耐える生地を使用しておりますが、遮熱用途には使用できません。 塩素系、過酸化水素系の漂白剤は使用しないでください。 乾燥機を使用せず、陰干ししてください。 紫外線で強度劣化するので日向で長時間作業したり、放置しないでください。

Loading...

商品情報を表示

YS-U1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
厚さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS-U1

トワロン(R)(パラ系アラミド繊維)
1.2
4571163730661
853-7876
75.000

1個

2,001( 2,201円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リサイクル繊維を使用していないのでごわつかず、しなやかな使用感です

・帝人アラミド社製トワロン100%です
・切創・摩耗に強いアラミド繊維100%ロングタイプの軍手に、滑り止め加工を施しました
<YS-U1>
・帝人アラミド社製トワロンと耐炎繊維の交編です
・切創・摩耗に強いアラミド繊維と、耐熱性に優れた耐炎繊維で編まれた腕カバーです
<YS-U3>
【用途】
・切創の危険がある作業などに
・鉄工・自動車・建築・土木など
・ガーデニング
・アウトドア

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 耐切創性を有していますが、アイスピックのように先端の尖ったものは貫通する恐れがあります。 高温に耐える生地を使用しておりますが、遮熱用途には使用できません。 塩素系、過酸化水素系の漂白剤は使用しないでください。 乾燥機を使用せず、陰干ししてください。 紫外線で強度劣化するので日向で長時間作業したり、放置しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アラミドパワー腕カバーの型番YS-U1のページです。
型番YS-U1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アラミドパワー腕カバー

アラミドパワー腕カバー

    トワロン ケブラーKN-1 腕カバーニット

    トワロン ケブラーKN-1 腕カバーニット

      テイケン 保護具 グーデン(R)胸エプロン

      テイケン 保護具 グーデン(R)胸エプロン

        トワロン ケブラーKF-2 脚絆

        トワロン ケブラーKF-2 脚絆

          ケブラー 手首ガード

          ケブラー 手首ガード

            トワロン ケブラーKN-2L 長腕カバー

            トワロン ケブラーKN-2L 長腕カバー

              耐切創腕カバー ズレ防止紐付き 1双入

              耐切創腕カバー ズレ防止紐付き 1双入

                トワロン カットレジスト腕カバーショート(5双入)

                トワロン カットレジスト腕カバーショート(5双入)

                  トワロン ケブラーKM-89 腰前掛け

                  トワロン ケブラーKM-89 腰前掛け

                    トワロン カットレジスト腕カバーロング(5双入)

                    トワロン カットレジスト腕カバーロング(5双入)

                      SMS製 ジャンパー (立て衿タイプ)

                      SMS製 ジャンパー (立て衿タイプ)

                        長脚絆マジック 黒

                        長脚絆マジック 黒

                          長脚絆6枚 黒

                          長脚絆6枚 黒

                            メーカー 吉野 東和コーポレーション(トワロン) 帝健 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アゼアス 丸五 丸五
                            通常価格 1,985円 10,102円 7,647円 11,836円 4,138円 16,623円 1,120円 4,194円 20,833円 7,270円 907円 2,365円 2,017円
                            通常出荷日 4日目   7日目   2日目   6日目   1日目   5日目   1日目   6日目   7日目   2日目   1日目   4日目   6日目  
                            商品タイプ 腕カバー - - - - - - 腕カバー - 腕カバー - - -
                            全長(mm) 35 - - - - - - - - - - - -
                            腕周り(cm) 24 - - - - - - - - - - - -

                            アラミドパワー腕カバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YS-U3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 厚さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,985円

                            ( 2,184円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            トワロン(R)(パラ系アラミド繊維)、耐炎繊維1.74571163730678853-7877116.000

                            耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました