(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YS-F2-22
耐炎フェルト2mm スパッタシート

耐炎フェルト2mm YS-F2-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,202円 11,795円
税込単価
13,422円 12,975円

【特長】・プレス加工により、表面の平滑性、厚みの均一性に優れ、引張・引裂き強度...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    耐炎繊維100%

(i)ご注意

  • 砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。
  • 砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。

型番

YS-F2-22 解除

Loading...

YS-F2-22 の仕様・寸法情報

型番
幅 (mm)
長さ (mm)
厚さ (mm)
種別
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS-F2-22

2000
2000
約2.7
カット
774-8639
4571163731088
1480.0

1個

12,202円

11,795

( 12,975円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレス加工により、表面の平滑性、厚みの均一性に優れ、引張・引裂き強度と火花受け性能が向上しました
・非常に軽く、柔らかいため作業性に優れています
・シリコンコーティング無しなので、水をまいてのご使用はより一層効果的です
・ハサミでもカットでき、カット面がほつれません
・ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品で、皮膚刺激を誘発する繊維を含みません
【用途】
・火花、ノロ受けシートとして

(i)ご注意

  • 砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。
  • 砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。

カタログ

 

Loading...

YS-F2-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐炎フェルト2mmの型番YS-F2-22のページです。
型番YS-F2-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐炎フェルト2mm

耐炎フェルト2mm

    TRUSCO スパッタシート シリカクロス (コーティングなし・ハトメなし)

    TRUSCO スパッタシート シリカクロス (コーティングなし・ハトメなし)

      シリカクロス汎用タイプ

      シリカクロス汎用タイプ

        TRUSCO スパッタシートアルファー

        TRUSCO スパッタシートアルファー

          スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)ノンアスベストの安全製品

          スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)ノンアスベストの安全製品

            スパッタシート“ベータ”(コーティング)

            スパッタシート“ベータ”(コーティング)

              火花養生シート(両面シリコンコーティング)

              火花養生シート(両面シリコンコーティング)

                スパッタフェルト 50CF(厚さ5mm・カット・ロール)

                スパッタフェルト 50CF(厚さ5mm・カット・ロール)

                  シリカクロス厚手タイプ

                  シリカクロス厚手タイプ

                    スパッタシート プラチナデラックス

                    スパッタシート プラチナデラックス

                      アサヒ スパッタシートデラックス

                      アサヒ スパッタシートデラックス

                        スパッタシート プラチナ

                        スパッタシート プラチナ

                          スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)ピンク

                          スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)ピンク

                            メーカー 吉野 トラスコ中山 吉野 トラスコ中山 トラスコ中山 旭産業 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 トラスコ中山 旭産業 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 4,302円 6,294円 5,388円 7,160円 8,795円 5,876円 17,183円 9,070円 6,486円 10,508円 6,233円 9,710円 7,717円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            材質1 耐炎繊維100% - - - - - - - - - - - -

                            耐炎フェルト2mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YS-F2-11
                            YS-F2-12
                            YS-F2-15
                            YS-F2-23
                            YS-F2-R-S
                            YS-F2-R-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅 (mm) 長さ (mm) 厚さ (mm) 種別 トラスココード JANコード 質量(g)

                            4,302円

                            ( 4,732円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100010002.7カット774-86124571163731064370.0

                            6,616円

                            ( 7,278円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10002000約2.7カット774-86214571163731071740.0

                            11,964円

                            ( 13,160円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10005000約2.7カット776-409045711637350791850.0

                            18,301円

                            ( 20,131円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            20003000約2.7カット774-864745711637310952220.0

                            44,349円

                            ( 48,784円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100020000約2.7ロール774-865545711637311187400.0

                            67,254円

                            ( 73,979円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            200020000約2.7ロール451-8551457116373112514800.0

                            スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました