(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YS-12JC
遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム ヨウセツシャコウフェンス

遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム YS-12JC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,329円
税込単価
22,362円

【特長】・アルミニウム製で軽くて丈夫、リサイクルも容易です。・組立はボルト式(...

詳細情報を確認する

  • キャスター径(mm):
    Φ50
  • フレーム径(mm):
    28

(i)ご注意

  • 接続型1台では自立しません。

型番

YS-12JC 解除

Loading...

YS-12JC の仕様・寸法情報

型番
足形状
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
タイプ
外形寸法(mm)幅×奥行×高さ
枠内寸法(横×高さ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS-12JC

キャスター式
4571163731491
793-3690
3700.0
アルミニウム●アルミニウムダイキャスト
接続型
-
1000×2000

1個

20,329( 22,362円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウム製で軽くて丈夫、リサイクルも容易です。
・組立はボルト式(接着剤不使用)で、届いたその日からご使用いただけます。
・組立/解体に必要な工具類も付属しています。
・ローリンを取り付けることができます。
【用途】
・パーテイション用のフレームとして。
【材質】
・アルミニウム●アルミニウムダイキャスト

(i)ご注意

  • 接続型1台では自立しません。

カタログ

 

YS-12JCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレームの型番YS-12JCのページです。
型番YS-12JCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム

遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム

    溶接フェンス用フレーム 単体型・アルミ製

    溶接フェンス用フレーム 単体型・アルミ製

      溶接フェンス用フレーム 単体型・スチール製

      溶接フェンス用フレーム 単体型・スチール製

        火花用衝立“スパッタシート”(片面コーティングタイプ)

        火花用衝立“スパッタシート”(片面コーティングタイプ)

          火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・両面コーティングタイプ)

          火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・両面コーティングタイプ)

            火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・片面コーティングタイプ)

            火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・片面コーティングタイプ)

              溶接フェンス用フレーム 接続型・スチール製

              溶接フェンス用フレーム 接続型・スチール製

                火花用衝立 YS-12シリーズ

                火花用衝立 YS-12シリーズ

                  YS-1015H 溶接火花スクリーン

                  YS-1015H 溶接火花スクリーン

                    のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)キャスター足タイプ(単体型)

                    のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)キャスター足タイプ(単体型)

                      火花用衝立“スパッタシートスーパー”(両面コーティングタイプ)

                      火花用衝立“スパッタシートスーパー”(両面コーティングタイプ)

                        溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)固定足タイプ

                        溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)固定足タイプ

                          溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)固定足タイプ

                          溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)固定足タイプ

                            メーカー 吉野 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 吉野 トラスコ中山 アズワン アズワン 吉野 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 19,507円 16,131円 18,513円 40,669円 31,113円 29,066円 19,526円 39,042円 49,871円 29,341円 38,576円 27,684円 27,684円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   9日目   8日目   1日目   1日目   1日目  
                            キャスター径(mm) Φ50 - - - - - - - - Φ50 - - -
                            フレーム径(mm) 28 - - - - 28 - - - 28 - - -

                            遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YS-12JF
                            YS-12SC
                            YS-12SF
                            YS-22JC
                            YS-22JF
                            YS-22SC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            足形状 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 タイプ 外形寸法(mm)幅×奥行×高さ 枠内寸法(横×高さ)(mm)

                            20,329円

                            ( 22,362円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            固定式4571163731484793-37033200.0アルミニウム●アルミニウムダイキャスト接続型-1000×2000

                            20,329円

                            ( 22,362円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            キャスター式4571163731514793-37114200アルミニウム●アルミニウムダイキャスト単体型1070×470×21431000×2000

                            19,507円

                            ( 21,458円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            固定式4571163731507793-37203600.0アルミニウム単体型1070×500×20701000×2000

                            25,608円

                            ( 28,169円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            キャスター式4571163731538793-37384700.0アルミニウム●アルミニウムダイキャスト接続型-2000×2000

                            25,608円

                            ( 28,169円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            固定式4571163731521793-37464100.0アルミニウム●アルミニウムダイキャスト接続型-2000×2000

                            30,854円

                            ( 33,939円 )
                            1個 -

                            1日目

                            キャスター式4571163731552793-37545000.0アルミニウム●アルミニウムダイキャスト単体型-2000×2000

                            溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました