(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

片段フィルムシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

片段フィルムシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,031円
税込単価
5,534円

【特長】・表面がOPPフイルムで、縦、横とも引っ張り、引き裂きに対して抜群の強...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 幅×長さ(m):
    1×25
  • トラスココード:
    145-8308
  • JANコード:
    4560191709961
  • 質量(g):
    8000.0
  • 材質1:
    OPPフィルム+中芯原紙

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS033

2個

5,031( 5,534円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面がOPPフイルムで、縦、横とも引っ張り、引き裂きに対して抜群の強度があります。
・防水性があり、表面のフイルムは光沢があり、高級感があります。
・エンボス養生シートの約2倍の緩衝効果があります。
・流通している片段タイプの中では一番ポピュラーな商品です。
【用途】
・室内床・廊下などの養生に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

片段フィルムシートの型番YS033のページです。
型番YS033に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

片段フィルムシート

片段フィルムシート

    片段PEクロス

    片段PEクロス

      養生クッションシート

      養生クッションシート

        エムエフ 養生シート

        エムエフ 養生シート

          養生マット

          養生マット

            プラベニハード(床養生シート)

            プラベニハード(床養生シート)

              はがせるフェルト

              はがせるフェルト

                養生プラダン(ダンプラ)

                養生プラダン(ダンプラ)

                  エステル帆布クロス

                  エステル帆布クロス

                    養生 クッションマット

                    養生 クッションマット

                      吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

                      吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

                        養生シート J-透明クロス

                        養生シート J-透明クロス

                          TRUSCO ノンスリップ養生シート グリーン 0.03mmX1mX100m

                          TRUSCO ノンスリップ養生シート グリーン 0.03mmX1mX100m

                            メーカー エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ トラスコ中山 積水化学工業 和気産業 アイリスオーヤマ 萩原工業 ユタカメイク ワタナベ工業 萩原工業 トラスコ中山
                            通常価格 5,031円 4,248円 6,300円 3,443円 2,949円 3,466円 20,693円 250円 81,445円 1,115円 3,583円 3,830円 2,357円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目   4日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート - 養生シート 養生シート - - 養生シート 養生シート - 養生シート -
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ - - - ロールタイプ 折りたたみタイプ - ロールタイプ -
                            幅×長さ(m) 1×25 1×25 1×25 1×50 - 0.9X1.8 - - - - - - -
                            トラスココード 145-8308 148-2107 145-8305 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4560191709961 4560191701033 4560191709978 - - - - - - - - - -

                            片段フィルムシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました