(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンビシートエンボス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YS017
エンビシートエンボス ヨウジョウシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,221円
税込単価
10,143円

【特長】・自重があるので風でめくり上がりにくく、しっかりとなじみます・加重に耐...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    塩化ビニール(PVC)

Loading...

 
カタログを表示

YS017 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
厚さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS017

ブラック
1×30
0.5
785-4056
4560191700685
18000.0

1個

9,221( 10,143円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自重があるので風でめくり上がりにくく、しっかりとなじみます
・加重に耐える頑強性と衝撃に耐える緩衝性・柔軟性を兼ね備えています
・厚み・色・エンボスなどで種類があり、現場の状況や環境に応じて柔軟に対応できます
・水を通しませんので、建築現場だけでなく選挙・災害時の体育館の床なども利用できます
・プラズマディスプレイ工場の床の保護に
【用途】
・住宅周り・玄関・ベランダなどの屋外床養生選挙投票所の床養生にご使用ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンビシートエンボスの型番YS017のページです。
型番YS017に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンビシートエンボス

エンビシートエンボス

    エンビシートピラマット

    エンビシートピラマット

      エンビシート平ツヤ

      エンビシート平ツヤ

        エンビシートB山

        エンビシートB山

          養生防護マット

          養生防護マット

            MF エンビシート(黒)0.3

            MF エンビシート(黒)0.3

              保護ステップ

              保護ステップ

                ブルーガード

                ブルーガード

                  エムエフ 養生シート

                  エムエフ 養生シート

                    敷板 タフマット

                    敷板 タフマット

                      敷板 ニューストロングマット

                      敷板 ニューストロングマット

                        ニューダイコク板

                        ニューダイコク板

                          サンプライF

                          サンプライF

                            メーカー エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ KEIAI(敬相) エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ SHINODA(篠田ゴム) SHINODA(篠田ゴム) エムエフ エムエフ
                            通常価格 6,844円 23,189円 20,825円 24,216円 25,256円 7,270円 7,111円 12,247円 3,443円 55,842円 16,466円 67,935円 1,210円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   8日目   4日目  
                            材質1 塩化ビニール(PVC) 塩化ビニール(PVC) 塩化ビニール(PVC) 塩化ビニール(PVC) - 塩化ビニール(PVC) ポリプロピレン+発泡ポリエチレン 表面:ポリエチレン(PE) - - - ポリエチレン樹脂 ポリプロピレン+裏面発泡ポリエチレン

                            エンビシートエンボスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YS015
                            YS0181
                            YS0182
                            YS0183
                            YS019
                            YS020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            厚さ
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            6,844円

                            ( 7,528円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブラック1×500.15785-4030456019170066110000.0

                            14,113円

                            ( 15,524円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グリーン1×300.5785-4064456019170239918000.0

                            13,014円

                            ( 14,315円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            イエロー1×300.5785-4072456019170240518000.0

                            13,014円

                            ( 14,315円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            オレンジ1×300.5785-4081456019170241218000.0

                            11,187円

                            ( 12,306円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブラック1×200.8785-4099456019170070820000.0

                            12,838円

                            ( 14,122円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブラック1×201785-4102456019170075326000.0

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました