(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルーガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブルーガード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,247円
税込単価
13,472円

【特長】・表面に強力なフィルムを貼っているので丈夫で長持ちします。・裏面にクッ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 幅×長さ(m):
    1×20
  • 厚さ(mm):
    3
  • トラスココード:
    785-4021
  • JANコード:
    4560191701156
  • 質量(g):
    5800.0
  • 材質1:
    表面:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    裏面:発泡ポリエチレン

(i)ご注意

  • 防水処理を施した箇所では、雨の日滑る恐れがあります

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS009

1個

12,247( 13,472円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面に強力なフィルムを貼っているので丈夫で長持ちします。
・裏面にクッション材が付いてるので緩衝性が有り、床材を守ります。
・耐水性がありますので屋内外問わず、使用可能です。
・玄関ポーチ・選挙・災害時の体育館の床養生にも利用されています。
・塩ビ製のシートに比べて非常に軽く、持ち運びし易いです。
【用途】
・建築・リフォーム・引越現場の屋内外の床養生・選挙投票所・災害時の体育館の養生に。

(i)ご注意

  • 防水処理を施した箇所では、雨の日滑る恐れがあります
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルーガード の型番YS009のページです。
型番YS009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブルーガード

ブルーガード

    ホゴマット

    ホゴマット

      養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚

      養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚

        ナイロン不織布シート

        ナイロン不織布シート

          エムエフ楽貼

          エムエフ楽貼

            仮設マットラクラクロードマット  (歩行者マット)

            仮設マットラクラクロードマット (歩行者マット)

              サンプライF

              サンプライF

                ガラスクロス両面シリコン塗布耐熱シート 耳付き/切売

                ガラスクロス両面シリコン塗布耐熱シート 耳付き/切売

                  MF Pボード4mm

                  MF Pボード4mm

                    MF Pボード2mm

                    MF Pボード2mm

                      MF Pボード5mm

                      MF Pボード5mm

                        養生シートプラベニハードNS折り畳み

                        養生シートプラベニハードNS折り畳み

                          エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

                          エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

                            メーカー エムエフ エムエフ アイリスオーヤマ トラスコ中山 エムエフ つくし工房 エムエフ 菊地シート エムエフ エムエフ エムエフ 積水化学工業 エムエフ
                            通常価格 12,247円 4,493円 3,014円 16,791円 6,344円 15,593円 1,210円 13,194円 2,107円 946円 2,488円 3,475円 33,846円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   2日目   14日目   1日目   4日目   9日目   5日目   5日目   5日目   2日目   1日目~  
                            ブルー ブルー ブルー - その他 グリーン ブルー - ブルー ブルー ブルー ブルー ブラック
                            幅×長さ(m) 1×20 - 1.18×30 0.92×25 1×30 - 0.91×1.82 - 1×2 1×2 1×2 - 1×10
                            厚さ(mm) 3 2 1.5 0.4(参考値) 0.14 9.5 3.5 - 4 2 5 3 -
                            トラスココード 785-4021 868-3818 - - - - 168-1598 - 868-3185 868-3184 868-3186 - -
                            JANコード 4560191701156 4560191701101 - - - - 4560191700982 - 4560191704904 4560191704881 4560191704911 - -

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました