(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エムエフ 養生シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YS002
エムエフ 養生シート ヨウジョウシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,617円
税込単価
5,079円

【特長】・滑り止めにエンボス加工が施してあります。・両面にコーティングが施され...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 幅×長さ(m):
    1×50
  • 厚さ(mm):
    -
  • 色詳細:

(i)ご注意

  • 水濡れや砂が飛散した状態では滑り易くなりますのでご注意下さい。

Loading...

 
カタログを表示

YS002 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS002

790-1585
4560191701002
7000.0
中芯原紙+片面フィルム+両面コーティング

2個

4,617( 5,079円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑り止めにエンボス加工が施してあります。
・両面にコーティングが施されており、耐水性に優れています。
・表面にはフィルムラミネートが施されおり、耐水性に優れています。
・床・階段・廊下・各種建築部材の表面保護にご利用いただけます。
【用途】
・屋内の床・階段・廊下の養生に。
・選挙投票所の床養生に。

(i)ご注意

  • 水濡れや砂が飛散した状態では滑り易くなりますのでご注意下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エムエフ 養生シートの型番YS002のページです。
型番YS002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エムエフ 養生シート

エムエフ 養生シート

    ホワイト養生シート

    ホワイト養生シート

      敷板 タフマット

      敷板 タフマット

        粉塵吸着クロス(イエロータイプ)

        粉塵吸着クロス(イエロータイプ)

          ブルーガード

          ブルーガード

            保護ステップ

            保護ステップ

              養生クッションシート

              養生クッションシート

                エンビシートエンボス

                エンビシートエンボス

                  TRUSCO ノンスリップ養生シート グリーン 0.03mmX1mX100m

                  TRUSCO ノンスリップ養生シート グリーン 0.03mmX1mX100m

                    ショックレスマット

                    ショックレスマット

                      エンビシート平ツヤ

                      エンビシート平ツヤ

                        粉塵吸着クロス(ブラックタイプ)

                        粉塵吸着クロス(ブラックタイプ)

                          和気産業 養生シート

                          和気産業 養生シート

                            メーカー エムエフ エムエフ SHINODA(篠田ゴム) 萩原工業 エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ トラスコ中山 日大工業 エムエフ 萩原工業 和気産業
                            通常価格 3,443円 5,996円 55,842円 15,761円 12,247円 7,111円 6,300円 6,844円 2,357円 3,571円 20,825円 17,339円 3,058円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            その他 ホワイト イエロー ブルー ブルー - - グリーン ブルー グリーン その他 -
                            幅×長さ(m) 1×50 1×50 1.23X2.5 1.8×50 1×20 - 1×25 - - 1X30 1×20 1.8×50 -
                            厚さ(mm) - - 17 0.11 3 3.5 - - 0.03 2 1.2 0.11 -
                            色詳細 - - - - - - - - - - - -

                            エムエフ 養生シートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YS004
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 質量(g) 材質1

                            3,443円

                            ( 3,787円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            790-159345601917010266500.0中芯原紙+両面コーティング

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました