(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YR-600CNG
フィン付圧力調整器 ガスヨウダンヨウヒン

フィン付圧力調整器 YR-600CNG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,791円
税込単価
86,670円

【特長】・アルミフィンで凍結防止ができます。・減圧時、温度降下するガスに最適で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス調節器
  • 出口接続:
    W22-14(右)オネジ(R)
  • 質量(g):
    3900.0
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 1次側使用圧力(MPa):
    1.3~20
  • 2次側使用圧力(Mpa):
    0.2~0.99

型番

YR-600CNG 解除

Loading...

YR-600CNG の仕様・寸法情報

型番
適用流体
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YR-600CNG

LNG
4560125828584
851-3569

1個

78,791( 86,670円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフィンで凍結防止ができます。
・減圧時、温度降下するガスに最適です。
・大気熱エネルギーを利用し電源不要です。
【用途】
・温度降下ガス大流量用。

商品情報

Loading...

YR-600CNGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フィン付圧力調整器の型番YR-600CNGのページです。
型番YR-600CNGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィン付圧力調整器

フィン付圧力調整器

    フィン付圧力調整器(炭酸ガス用)

    フィン付圧力調整器(炭酸ガス用)

      クイックマグ(乾式安全器)

      クイックマグ(乾式安全器)

        炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

        炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

          配管用流量計付圧力調整器 FR-IPシリーズ

          配管用流量計付圧力調整器 FR-IPシリーズ

            炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2501シリーズ

            炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2501シリーズ

              炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

              炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

                MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ

                MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ

                  流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

                  流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

                    "警報BOX"

                    "警報BOX"

                      容器圧力調整器 セフティカスタム

                      容器圧力調整器 セフティカスタム

                        アルゴン用圧力調整器

                        アルゴン用圧力調整器

                          二段式圧力調整器

                          二段式圧力調整器

                            メーカー ヤマト産業 ヤマト産業 ヤマト産業 ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ヤマト産業 小池酸素工業 日酸TANAKA ヤマト産業
                            通常価格 71,275円 32,371円 12,340円 31,607円 15,892円 31,428円 53,036円 33,847円 19,464円 71,338円 21,924円 16,917円 25,246円
                            通常出荷日 8日目   2日目~   4日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目   4日目~   1日目   5日目~   1日目   15日目  
                            商品タイプ ガス調節器 ガス調節器 逆火防止装置(ガス溶接用) - - - - - - ガス溶接器アクセサリー ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器
                            出口接続 W22-14(右)オネジ(R) - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 3900.0 - 360 - - - - - - 4500 - - 1900
                            材質1 本体:アルミ - - - - - - - - - - - 真鍮
                            1次側使用圧力(MPa) 1.3~20 - - - - - - - - - - - -

                            フィン付圧力調整器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YR-600C2H4
                            YR-600CH4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用流体 JANコード トラスココード

                            71,275円

                            ( 78,403円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            エチレン4560125828591851-3567

                            88,141円

                            ( 96,955円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ガス4560125828607851-3568

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました