(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

当テブトン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YR005
当テブトン ヨウジョウシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,876円
税込単価
5,364円

【特長】・場所取らずで、自由に形を変えられるので、あらゆる箇所に対応します。・...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

YR005 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YR005

約1.2×2.4
145-8301
4560191708117
1800.0
表地:ポリエステル100%中綿:ポリエステル100%、裏地:テトロンコットン

5個

4,876( 5,364円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・場所取らずで、自由に形を変えられるので、あらゆる箇所に対応します。
・毛布と違い、埃が立ちにくいので、繰り返しご利用頂けます。
・厚みは約10mm(押して約2mm)。
【用途】
・屋内床・廊下・搬入物の養生。
・リフォーム・メンテナンス・引越現場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

当テブトンの型番YR005のページです。
型番YR005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

当テブトン

当テブトン

    和気産業 養生シート

    和気産業 養生シート

      スーパージュライト

      スーパージュライト

        輸入防炎シート

        輸入防炎シート

          ホワイト養生シート

          ホワイト養生シート

            エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

            エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

              エンビシートエンボス

              エンビシートエンボス

                ジュライト

                ジュライト

                  エムエフ 養生シート

                  エムエフ 養生シート

                    折リ畳式養生材パタパタ

                    折リ畳式養生材パタパタ

                      ポリフィルム

                      ポリフィルム

                        エンビシートピラマット

                        エンビシートピラマット

                          リフォームカーテンカーテンノミ

                          リフォームカーテンカーテンノミ

                            メーカー エムエフ 和気産業 エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ
                            通常価格 3,957円 3,058円 30,295円 1,582円 5,996円 33,846円 6,844円 18,060円 3,443円 8,269円 2,750円 23,189円 10,770円
                            通常出荷日 4日目   1日目   8日目   4日目~   4日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   4日目   4日目   2日目   2日目  
                            商品タイプ 養生シート - - 防炎シート 養生シート ブルーシート - - - 養生シート 養生シート - -
                            形状 折りたたみタイプ - - 折りたたみタイプ ロールタイプ ロールタイプ - - - 折りたたみタイプ ロールタイプ - -
                            ブルー - - - ホワイト ブラック - - その他 - - グリーン -
                            厚さ(mm) 約10 - 15<基材12+シボ3> - - - - - - 5 - 1.8 -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YR004
                            YR006
                            YR007
                            YR008
                            YR009
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 材質1

                            3,957円

                            ( 4,353円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            約0.9×1.8148-205945601917011701300.000表地ポリエチレン100%/中綿ポリエチレン100%/裏地テトロンコットン

                            5,435円

                            ( 5,979円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            約1.35×2.4145-827545601917079982300.0表地:ポリエステル100%中綿:ポリエステル101%、裏地:テトロンコットン

                            6,096円

                            ( 6,706円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            約1.5×2.4123-156545601917079812400.0表地:ポリエステル100%中綿:ポリエステル102%、裏地:テトロンコットン

                            7,145円

                            ( 7,860円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            約1.8×2.4123-156445601917081242900.0表地:ポリエステル100%中綿:ポリエステル103%、裏地:テトロンコットン

                            9,016円

                            ( 9,918円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            約2.1×2.4123-156645601917079743500.0表地:ポリエステル100%中綿:ポリエステル104%、裏地:テトロンコットン

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました