(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折リ畳式養生材パタパタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折リ畳式養生材パタパタ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,269円
税込価格
9,096円

【特長】・折りたたみ式で収納しやすく、持ち運びも簡単です。・毛布と違って埃が立...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
103-9277
1200.0
発泡ポリエチレン(表面裏面ともPVCターポリン)

1個

8,269( 9,096円 )

4日目

シルバー
103-9268
2200.0
プラベニ(表面裏面ともPVCターポリン)

1個

8,269( 9,096円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式で収納しやすく、持ち運びも簡単です。
・毛布と違って埃が立ちません。
・床に置くだけの簡単施工です。
【用途】
・リフォーム・メンテナンスでの作業現場の部分養生・資材置きに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折リ畳式養生材パタパタ

折リ畳式養生材パタパタ

    ロールマット(4本折れ・6本折れタイプ)

    ロールマット(4本折れ・6本折れタイプ)

      エムエフ楽貼

      エムエフ楽貼

        ロードマット

        ロードマット

          仮設マットラクラクロードマット  (歩行者マット)

          仮設マットラクラクロードマット (歩行者マット)

            ナイロン不織布シート

            ナイロン不織布シート

              ショックレスマット

              ショックレスマット

                床養生材ベストボード

                床養生材ベストボード

                  MF Pボード4mm

                  MF Pボード4mm

                    MF Pボード5mm

                    MF Pボード5mm

                      MF Pボード2mm

                      MF Pボード2mm

                        仮設パネル シキィータ

                        仮設パネル シキィータ

                          優枠の天使

                          優枠の天使

                            メーカー エムエフ マルイチ エムエフ 三甲 つくし工房 トラスコ中山 日大工業 エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ DICプラスチック エムエフ
                            通常価格 8,269円 4,238円 6,344円 2,710円 15,593円 16,791円 3,571円 3,218円 2,107円 2,488円 946円 7,088円 461円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   14日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   5日目   5日目   5日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 養生シート - - 仮設マット 仮設マット - 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート - 養生シート
                            形状 折りたたみタイプ - - - ロールタイプ - ロールタイプ - シートタイプ シートタイプ シートタイプ - 折りたたみタイプ
                            幅×長さ(m) 6.9×1.85 - 1×30 0.5X0.5 - 0.92×25 1X30 - 1×2 1×2 1×2 - -
                            厚さ(mm) 5 50 0.14 45 9.5 0.4(参考値) 2 - 4 5 2 - -

                            折リ畳式養生材パタパタ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました