(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA ヘッドセットマイク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA ヘッドセットマイク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,890円
税込単価
15,279円

【特長】・携帯型送信機WM-1100専用のヘッドセットマイクロホンです。【商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • JANコート:
    4538095000521
  • トラスココード:
    817-2891
  • 質量(g):
    45.000
  • 詳細タイプ:
    ヘッドセットマイク
  • 形式:
    エレクトレットコンデンサー型
  • 指向性パターン:
    単一指向性
  • 材質1:
    ヘッドバンド:ABS樹脂
  • 仕様:
    コード長:1.2m/端子:Φ3.5モノラルミニプラグ
  • 付属品:
    収納ケ-ス×1/ウインドスクリ-ン(黒)×2

型番

YP-M301 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YP-M301

1個

13,890( 15,279円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯型送信機WM-1100専用のヘッドセットマイクロホンです。

【商品仕様】
・ヘッドセットマイク
・JANコード:4538095000521
・トラスココード:817-2891
・質量:45g
【材質/仕上】
・ヘッドバンド:ABS樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA ヘッドセットマイクの型番YP-M301のページです。
型番YP-M301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA ヘッドセットマイク

TOA ヘッドセットマイク

    アイコム 咽喉マイクロホン

    アイコム 咽喉マイクロホン

      アイコム 接話タイピン型マイクロホン

      アイコム 接話タイピン型マイクロホン

        アイコム 耳かけ型イヤホン

        アイコム 耳かけ型イヤホン

          特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ)_トランシーバー用マイクロホン

          特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ)_トランシーバー用マイクロホン

            VOX用ヘッドセット

            VOX用ヘッドセット

              TOA ヘッドセットキット

              TOA ヘッドセットキット

                TOA ヘッドセットマイクロホン

                TOA ヘッドセットマイクロホン

                  ヘッドセット (同時通話対応)

                  ヘッドセット (同時通話対応)

                    アイコム ヘルメット取付型マイクロホン

                    アイコム ヘルメット取付型マイクロホン

                      特定小電力トランシーバーオプション各種

                      特定小電力トランシーバーオプション各種

                        ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

                        ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

                          アイコム 単一指向性タイピン型マイクロホン

                          アイコム 単一指向性タイピン型マイクロホン

                            メーカー TOA ICOM ICOM ICOM ICOM ケンウッド TOA TOA ケンウッド ICOM ケンウッド ケンウッド ICOM
                            通常価格 13,890円 2,300円 16,762円 2,000円 1,418円 5,000円 16,934円 15,200円 5,432円 15,000円 1,566円 5,000円 11,328円
                            通常出荷日 4日目   4日目   6日目   2日目~   1日目~   1日目   7日目   5日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ 標準タイプ - - - - - 標準タイプ 標準タイプ - - - - -
                            JANコート 4538095000521 - - - - - 4538095000132 4538095000736 - - - - -
                            トラスココード 817-2891 - - - - - 722-4087 722-4095 - - - - -
                            質量(g) 45.000 - - - - - 47.000 50.000 - - - - -
                            詳細タイプ ヘッドセットマイク - - - - - 卓上用マイクスタンドベース ヘッドセットマイク - - - - -

                            TOA ヘッドセットマイクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました