(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA 接話型マイクロホン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA 接話型マイクロホン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,957円
税込単価
12,053円

【特長】・携帯型送信機(WM-1100)用の接話型マイクロホンです。接和型です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • JANコート:
    4538095000514
  • トラスココード:
    722-4150
  • 質量(g):
    30
  • 詳細タイプ:
    接話型マイクロホン
  • 形式:
    エレクトレットコンデンサー型
  • 指向性パターン:
    単一指向性
  • 適合機種:
    WM-1100、WT-1100
  • 仕様:
    端子:Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)
  • 付属品:
    設定用ドライバー/首掛ストラップ/単三乾電池1個(テスト用)

型番

YP-M201 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YP-M201

1個

10,957( 12,053円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯型送信機(WM-1100)用の接話型マイクロホンです。接和型ですので、騒音の高い所での使用に適しています。
【商品仕様】
・オプション品名:接話型マイクロホン
・ISO9001認証取得工場製
・ISO14001認証取得工場製
・適応品番:WM-1100、WT-1100
・JANコード:4538095000514
・トラスココード:722-4150
・質量:30g
【セット内容/付属品】
・設定用ドライバー
・首掛ストラップ
・単三乾電池1個(テスト用)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA 接話型マイクロホンの型番YP-M201のページです。
型番YP-M201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA 接話型マイクロホン

TOA 接話型マイクロホン

    ポータブル送信機/[EA790AF-21用]マイク

    ポータブル送信機/[EA790AF-21用]マイク

      TOA ウインドスクリーン

      TOA ウインドスクリーン

        TOA ヘッドセットキット

        TOA ヘッドセットキット

          ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

          ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

            小型スピーカーマイク

            小型スピーカーマイク

              (EA790AF-16用)充電式ニッケル水素電池

              (EA790AF-16用)充電式ニッケル水素電池

                ワイヤレスチャイム用送信機 約38g

                ワイヤレスチャイム用送信機 約38g

                  TOA ヘッドセットマイク

                  TOA ヘッドセットマイク

                    TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

                    TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

                      TOA スピーチ用マイクロホン

                      TOA スピーチ用マイクロホン

                        アイコム 咽喉マイクロホン

                        アイコム 咽喉マイクロホン

                          TOA ダイナミックマイク卓上型

                          TOA ダイナミックマイク卓上型

                            メーカー TOA エスコ TOA TOA ケンウッド ICOM エスコ エスコ TOA TOA TOA ICOM TOA
                            通常価格 10,957円 6,390円 2,714円 16,934円 5,000円 3,800円 1,482円 2,204円 13,890円 13,489円 21,523円 2,300円 31,095円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目   1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   11日目   4日目   7日目  
                            商品タイプ 標準タイプ - - 標準タイプ - - - - 標準タイプ - 標準タイプ - 標準タイプ
                            JANコート 4538095000514 - - 4538095000132 - - - - 4538095000521 - 4538095001207 - -
                            トラスココード 722-4150 - - 722-4087 - - - - 817-2891 - 722-3609 - 722-3650
                            質量(g) 30 - - 47.000 - - - - 45.000 - 245.000 - 770.000
                            詳細タイプ 接話型マイクロホン - - 卓上用マイクスタンドベース - - - - ヘッドセットマイク - ハンド型ダイナミックマイク - 卓上型ダイナミックマイク 電子チャイム付

                            TOA 接話型マイクロホンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました