(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タジマ サスペンダーリミテッド M ラインアカ ドウアテCRXセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タジマ サスペンダーリミテッド M ラインアカ ドウアテCRXセット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,314円 9,209円
税込単価
11,345円 10,130円

【特長】・腰を軽く広くするお得なサスペンダーと胴当てベルトセット・体の動きにな...

詳細情報を確認する

  • 色:
    レッド
  • サイズ:
    M
  • JANコード:
    4975364166135
  • トラスココード:
    776-4740
  • 質量(g):
    609.000
  • 材質1:
    サスペンダー本体:ポリエステル
  • 材質2:
    サスペンダー バックル:POM
  • 材質3:
    胴当てベルト:ナイロン
  • ウエスト(cm):
    ~100
  • ベルトの長さ(mm):
    80

型番

YPLMCRX-LRE 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YPLMCRX-LRE

5個

10,314円

9,209

( 10,130円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰を軽く広くするお得なサスペンダーと胴当てベルトセット
・体の動きになじむアクティブフィット構造です
・ベルトずれを防ぐシリコンストッパー付きです
・フィット感抜群の超立体ダブルクッションです
・操作が簡単なサイズ調整部です
・肩に食い込まない46mm幅広ベルト仕様です
・サポート力を高める幅広設定です
・型崩れしないリベットロック構造です
・体のあらゆる動きに柔軟に対応するアクティブリング環仕様です
・装着スペースを阻害しないDJ(ダイレクトジョイント)機構を搭載しています
・腰に密着するノンスリップ構造を採用しています
【用途】
・建築・工事用サスペンダー(胴当てベルトセット)
【商品仕様】
・色:赤
・サイズ:M
・ウエスト(cm):~100
・ベルトの長さ(mm):80
・胴あてベルトの長さ(mm):800
・ベルト通し数:
・適応ウエストサイズ(cm):
・サスペンダーベルト幅:46mm
・サスペンダー参考適合身長M:165~175cm、L:175~185cm
・胴当ての長さ:90cm
・サスペンダー参考適合身長M:165~175cm
・サスペンダー参考適合身長L:175~185cm
・胴当てベルト参考ウエスト:約120cmまで
・JANコード:4975364166135
・トラスココード:776-4740
・質量:609g
【材質/仕上】
・サスペンダー本体:ポリエステル
・サスペンダー バックル:POM
・胴当てベルト:ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タジマ サスペンダーリミテッド M ラインアカ ドウアテCRXセットの型番YPLMCRX-LREのページです。
型番YPLMCRX-LREに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タジマ サスペンダーリミテッド M ラインアカ ドウアテCRXセット

タジマ サスペンダーリミテッド M ラインアカ ドウアテCRXセット

    サスペンダーリミテッド ライン赤胴当てCRXセット

    サスペンダーリミテッド ライン赤胴当てCRXセット

      サスペンダー黒

      サスペンダー黒

        アンゼンタイカタパットGA

        アンゼンタイカタパットGA

          サスペンダーリミテッド

          サスペンダーリミテッド

            プロフィット・メッシュ

            プロフィット・メッシュ

              メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール 東京硝子器械
              通常価格 10,314円 7,808円 3,317円 3,804円 4,141円 3,947円
              通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   6日目  
              レッド レッド ブラック ブラック - ホワイト
              サイズ M L - - - -
              JANコード 4975364166135 4975364166142 - - - -
              トラスココード 776-4740 776-4731 - - - -
              質量(g) 609.000 647.000 - - - -

              タジマ サスペンダーリミテッド M ラインアカ ドウアテCRXセットのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました