(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サスペンダー黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YPL-BK
サスペンダー黒 サスペンダークロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,317円
税込単価
3,649円

【特長】・肩に食い込まない46mm幅広ベルト・ベルトズレを防止するシリコンスト...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    本体:ポリエステル
  • 材質2:
    バックル:POM

Loading...

 
カタログを表示

YPL-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合身長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YPL-BK

L
4975364166234
796-9856
278.000
175~185

4個

3,317( 3,649円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩に食い込まない46mm幅広ベルト
・ベルトズレを防止するシリコンストッパー付
・体の動きに柔軟に対応するアクティブリング
・サスペンダーを胴当てベルトに直接取り付けるから装着スペースを奪わない
・サイズ調整部は装着感を優先したシンプル構成
【用途】
・建築・工事用サスペンダー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サスペンダー黒の型番YPL-BKのページです。
型番YPL-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サスペンダー黒

サスペンダー黒

    サスペンダーリミテッド

    サスペンダーリミテッド

      サスペンダーリミテッド ライン赤胴当てCRXセット

      サスペンダーリミテッド ライン赤胴当てCRXセット

        タジマ サスペンダーリミテッド M ラインアカ ドウアテCRXセット

        タジマ サスペンダーリミテッド M ラインアカ ドウアテCRXセット

          TRUSCO ナックルガード

          TRUSCO ナックルガード

            保護サポーター

            保護サポーター

              ALTA 膝パッド ALTAPRO グリップ

              ALTA 膝パッド ALTAPRO グリップ

                ワーキングサポーター(手首用)

                ワーキングサポーター(手首用)

                  タジマ 安全帯肩パットCKR フリーサイズ

                  タジマ 安全帯肩パットCKR フリーサイズ

                    ALTA 膝パッド“アルタフレックス”

                    ALTA 膝パッド“アルタフレックス”

                      安全帯胴当てベルト GAXW

                      安全帯胴当てベルト GAXW

                        ALTA 膝パッド“アルタソフト” フック式

                        ALTA 膝パッド“アルタソフト” フック式

                          ヒザガードデラックス(片足用)

                          ヒザガードデラックス(片足用)

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール トラスコ中山 ユタカメイク ALTA INDUSTRIES トラスコ中山 TJMデザインタジマツール ALTA INDUSTRIES TJMデザインタジマツール ALTA INDUSTRIES トーヨーセフティー
                            通常価格 3,317円 4,141円 7,808円 10,314円 1,000円 2,291円 4,014円 2,424円 4,544円 6,478円 3,910円 5,861円 1,587円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目~   4日目   1日目~   1日目~  
                            ブラック - レッド レッド ブラック ブラック ブラック ブラック - - ブラック - -
                            材質1 本体:ポリエステル 本体:ポリエステル サスペンダー本体:ポリエステル サスペンダー本体:ポリエステル - - - - - - - - -
                            材質2 バックル:POM バックル:POM サスペンダー バックル:POM サスペンダー バックル:POM - - - - - - - - -

                            サスペンダー黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YPM-BK
                            YPS-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 適合身長(cm)

                            3,317円

                            ( 3,649円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            M4975364166227796-9929269.000165~175

                            4,126円

                            ( 4,539円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            S4975364166210796-9937254.000155~165

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました