(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

QMマックス用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YPHW100303ZER-15-DH102
QMマックス用チップ チップ

通常単価(税別)
1,640円
税込単価
1,804円

【用途】・「QMマックス MQX形」用チップ ・底面・側面仕上げ用

詳細情報を確認する

  • 材質:
    超硬合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

YPHW100303ZER-15-DH102 解除

Loading...

 
カタログを表示

YPHW100303ZER-15-DH102 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
材種
被削材詳細
JANコード
トラスココード
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YPHW100303ZER-15-DH102

DH102
プリハードン鋼、焼入れ鋼
4547328456028
828-0405
31.6

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・「QMマックス MQX形」用チップ
・底面・側面仕上げ用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

QMマックス用チップの型番YPHW100303ZER-15-DH102のページです。
型番YPHW100303ZER-15-DH102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

QMマックス用チップ

QMマックス用チップ

    ダイジェット QMマックス用チップ JC7560

    ダイジェット QMマックス用チップ JC7560

      ダイジェット QMミル チップ JC8050

      ダイジェット QMミル チップ JC8050

        ダイジェット QMミル用チップ DH102

        ダイジェット QMミル用チップ DH102

          コロミル328用チップサークリップ溝入れ用

          コロミル328用チップサークリップ溝入れ用

            フライス切削用インサートWDNT-B

            フライス切削用インサートWDNT-B

              強ねじれ刃形インサート ZDFG

              強ねじれ刃形インサート ZDFG

                アルファラジアスミルRV形インサート

                アルファラジアスミルRV形インサート

                  TACミル TSE/ESE4000インサート

                  TACミル TSE/ESE4000インサート

                    TACミル QYP5300インサート

                    TACミル QYP5300インサート

                      SEC-DNX(F)型/DNH(S)型用インサート SNMT

                      SEC-DNX(F)型/DNH(S)型用インサート SNMT

                        TACフラッシュミル EBB形用 インサート

                        TACフラッシュミル EBB形用 インサート

                          ダイジェット QMマックス チップ CX75

                          ダイジェット QMマックス チップ CX75

                            メーカー ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ ダイジェット
                            通常価格 1,046円 902円 897円 1,370円 6,101円 787円 3,592円 883円 1,380円 1,800円 835円 34,760円 1,082円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            材質 超硬合金 - - - - - - - - - - - -

                            QMマックス用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YPHW100303ZER-15-CX75
                            YPHW100303ZER-15-JC8015
                            YPHW100308ZER-F-JC8015
                            YPHW100320ZER-24-JC8015
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種 被削材詳細 JANコード トラスココード 特長

                            1,046円

                            ( 1,151円 )
                            10個 -

                            4日目

                            CX75炭素鋼、工具鋼4547328456042828-040421.7

                            1,290円

                            ( 1,419円 )
                            10個 -

                            4日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材JC8015炭素鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金4547328456035828-040631.6

                            1,153円

                            ( 1,268円 )
                            10個 -

                            4日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材JC8015炭素鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金4547328450309828-040831

                            1,153円

                            ( 1,268円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材JC8015炭素鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金4547328450989828-041030.8

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました