(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット ラジオペンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グット ラジオペンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,256円
税込単価
2,482円

【特長】・ホビー用工具です。【商品仕様】・全長(mm):160・最大切断鉄線直...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    150

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YP-4

1個

2,256( 2,482円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホビー用工具です。
【商品仕様】
・全長(mm):160
・最大切断鉄線直径(mm):φ1.2
・JANコード:4975205410953
・トラスココード:853-5047
・質量:90g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グット ラジオペンチの型番YP-4のページです。
型番YP-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット ラジオペンチ

グット ラジオペンチ

    ラジオペンチ P-22

    ラジオペンチ P-22

      ロングラジオペンチ TBLRP170

      ロングラジオペンチ TBLRP170

        マイクロラジオペンチ ストッパーピン付

        マイクロラジオペンチ ストッパーピン付

          ラジオペンチ/ロングノーズペンチ

          ラジオペンチ/ロングノーズペンチ

            先曲がりラジオペンチ

            先曲がりラジオペンチ

              プロホビー先細ラジオペンチ HE-D05

              プロホビー先細ラジオペンチ HE-D05

                ラジオペンチ P-15-125・P-15-150

                ラジオペンチ P-15-125・P-15-150

                  ロングステンレスラジオペンチ

                  ロングステンレスラジオペンチ

                    メーカー goot(太洋電機産業) ホーザン トラスコ中山 スリーピークス技研 NEPROS ホーザン KEIBA ホーザン スリーピークス技研
                    通常価格 2,256円 3,150円 2,682円 3,301円 6,520円 2,920円 3,807円 2,470円 4,630円
                    通常出荷日 7日目   3日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目  
                    呼び寸法 150 150 170 150 - 150 150 - 175

                    グット ラジオペンチのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました