(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コ型エース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コ型エース

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
153円 ~ 431円
税込価格
168円 ~ 474円

【特長】・発泡ポリエチレン製ですので、柔らかく安全です。・玄関ドアハンドル・取...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    発泡ポリエチレン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
868-3194
4560191701699
17.000

1個

153( 168円 )

5日目

868-3817
4560191701729
58.000

1個

431( 474円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡ポリエチレン製ですので、柔らかく安全です。
・玄関ドアハンドル・取っ手・カウンター・額縁の養生にご使用下さい。
・カッターで簡単にカットできます。
【用途】
・カウンター・額縁・ドアノブの養生に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コ型エース

コ型エース

    養生シート(PPボード)

    養生シート(PPボード)

      アラミド繊維耐熱フェルト 150cm幅×10m

      アラミド繊維耐熱フェルト 150cm幅×10m

        リフォームカーテンカーテンノミ

        リフォームカーテンカーテンノミ

          MF サンキポリシート 0.1×3600×50

          MF サンキポリシート 0.1×3600×50

            MF サンキポリシート 0.05×1000×100

            MF サンキポリシート 0.05×1000×100

              MF サンキポリシート 0.15×1000×100

              MF サンキポリシート 0.15×1000×100

                MF サンキポリシート 0.02×1800×200

                MF サンキポリシート 0.02×1800×200

                  MF サンキポリシート 0.15×1800×50

                  MF サンキポリシート 0.15×1800×50

                    MF サンキポリシート 0.02×3600×100

                    MF サンキポリシート 0.02×3600×100

                      MF サンキポリシート 0.03×1000×100

                      MF サンキポリシート 0.03×1000×100

                        MF サンキポリシート 0.15×3600×50

                        MF サンキポリシート 0.15×3600×50

                          MF サンキポリシート 0.03×1350×100

                          MF サンキポリシート 0.03×1350×100

                            メーカー エムエフ トラスコ中山 菊地シート エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ
                            通常価格 153円 4,070円 182,105円 10,770円 19,893円 5,883円 15,916円 8,950円 14,330円 9,075円 3,418円 28,586円 4,625円
                            通常出荷日 5日目   1日目   9日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            ブルー ブルー ホワイト - - - - ホワイト - - - - -
                            材質1 発泡ポリエチレン - - - ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました