(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピッたし看板 アタッチメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YO0212
ピッたし看板 アタッチメント ピッタシカンバン アタッチメント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
328円
税込単価
361円

【特長】・看板の枠を養生します。・クッション材の弾力が衝突時の衝撃を緩和します...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    24.300
  • 材質1:
    発泡ポリエチレン
  • 長さ(mm):
    550
  • 有効幅(mm):
    10~40

Loading...

 
カタログを表示

YO0212 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YO0212

785-3963
4560191702238

4個

328( 361円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・看板の枠を養生します。
・クッション材の弾力が衝突時の衝撃を緩和します。
・看板にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。
・ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。
・幅広看板にはアタッチメントを使用してください。
【用途】
・看板の危険な角養生に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピッたし看板 アタッチメントの型番YO0212のページです。
型番YO0212に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピッたし看板 アタッチメント

ピッたし看板 アタッチメント

    セーフティクッション グレー

    セーフティクッション グレー

      50x26x400mm クッションガード(黄/2本)

      50x26x400mm クッションガード(黄/2本)

        マルチトラプロテクター

        マルチトラプロテクター

          ボーダークッション

          ボーダークッション

            安心クッション L字型90cm 特大

            安心クッション L字型90cm 特大

              MF コーナーガードST(S) イエロー

              MF コーナーガードST(S) イエロー

                MF コーナーガードST(M) イエロー

                MF コーナーガードST(M) イエロー

                  H鋼養生材 2本入 55mm×1m

                  H鋼養生材 2本入 55mm×1m

                    パーキングストップ カーストッパー

                    パーキングストップ カーストッパー

                      ガレージクッション

                      ガレージクッション

                        セーフティクッション(山型)

                        セーフティクッション(山型)

                          #安心ガード・(裏面テープ貼り)黄

                          #安心ガード・(裏面テープ貼り)黄

                            メーカー エムエフ 日本緑十字社 エスコ ユニット エムエフ カーボーイ エムエフ エムエフ トラスコ中山 CHECKERS マイスト トラスコ中山 ユニット
                            通常価格 246円 1,166円 1,760円 58,660円 1,060円 2,161円 707円 754円 2,207円 20,848円 1,140円 1,113円 6,179円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   9日目   5日目   4日目   1日目   1日目   5日目   1日目   4日目  
                            質量(g) 24.300 - - - 50.000 - 100 165.000 - - - - -
                            材質1 発泡ポリエチレン - - - 発泡ウレタン(グレー)+粘着剤 - - - - - - - -
                            長さ(mm) 550 - - - - - - - - - - - -
                            有効幅(mm) 10~40 - - - - - - - - - - - -

                            ピッたし看板 アタッチメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YO0211
                            YO0213
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード

                            328円

                            ( 361円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            ブルー785-39554560191702221

                            246円

                            ( 271円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            オレンジ785-39714560191702245

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました