(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピッたし看板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YO020
ピッたし看板 【1~2個入り】 アンゼンクッション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,088円
税込単価
1,197円

【特長】・看板の枠を養生します。・クッション材の弾力が衝突時の衝撃を緩和します...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

YO020 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
質量(g)
長さ(mm)
有効幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YO020

その他
イエロー/ブルー/オレンジ
854-8081
4560191701644
150.600
-
-

4個

1,088( 1,197円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・看板の枠を養生します。
・クッション材の弾力が衝突時の衝撃を緩和します。
・看板にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。
・ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。
・幅広看板にはアタッチメントを使用してください。
【用途】
・看板の危険な角養生に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピッたし看板 の型番YO020のページです。
型番YO020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピッたし看板

ピッたし看板

    カーボーイ びっくりゴム

    カーボーイ びっくりゴム

      光 戸当りクッションテープ M型グレー

      光 戸当りクッションテープ M型グレー

        光 戸当りクッションテープ P型グレー

        光 戸当りクッションテープ P型グレー

          カーボーイ パイプクッション

          カーボーイ パイプクッション

            歯車型養生カバー

            歯車型養生カバー

              昭和 S型アルミ整地板

              昭和 S型アルミ整地板

                マルチ養生カバー

                マルチ養生カバー

                  ノロカバー

                  ノロカバー

                    光 戸当りクッションテープ M型茶

                    光 戸当りクッションテープ M型茶

                      23x53x1000mm コーナーガード

                      23x53x1000mm コーナーガード

                        シリコンチューブドラム巻き Φ10mm×30m

                        シリコンチューブドラム巻き Φ10mm×30m

                          看板枠保護カバー 「美人看」 押さえクリップ付

                          看板枠保護カバー 「美人看」 押さえクリップ付

                            メーカー エムエフ カーボーイ カーボーイ アイリスオーヤマ 昭和ブリッジ販売 トラスコ中山 アラオ エスコ 日大工業
                            通常価格 330円 1,100円 9,988円 9,520円 1,150円 373円 2,683円 1,210円 124円 9,945円 1,850円 10,666円 767円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   4日目  
                            商品タイプ コーナタイプクッション パイプタイプクッション - - - - - コーナタイプクッション パイプタイプクッション - コーナタイプクッション - -
                            取付方法 貼付タイプ 卷きタイプ - - - 卷きタイプ - 差し込みタイプ その他 - 貼付タイプ - -
                            材質 発泡ポリエチレン エラストマー樹脂 - - ニトリルゴム(NBR) - - 発泡ポリエチレン 塩化ビニール(PVC) - その他 - -
                            付属品 なし - - - - - - - - - あり - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YO0201
                            YO0203
                            YO021
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 トラスココード JANコード 質量(g) 長さ(mm) 有効幅(mm)

                            1,159円

                            ( 1,275円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ブルー-785-39214560191702191150.600170010~40

                            1,159円

                            ( 1,275円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            オレンジ-785-39474560191702214150.600170010~40

                            330円

                            ( 363円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            その他イエロー/ブルー/オレンジ854-8082456019170165124.300--

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました