(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MF 図面ケースA1型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MF 図面ケースA1型

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,160円 1,041円
税込単価
1,276円 1,145円

【特長】・大切な図面を雨や埃から守ります。・3サイズ対応で中身が見える透明タイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カードケース
  • 本体色:
    クリアー
  • 厚さ(mm):
    0.25
  • 材質1:
    塩ビ
  • JANコード:
    4560191701613
  • トラスココード:
    868-3193
  • 質量(g):
    700

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YO017

30個

1,160円

1,041

( 1,145円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大切な図面を雨や埃から守ります。
・3サイズ対応で中身が見える透明タイプです。
・厚みが0.25mmあり丈夫です。
・ファスナーが付いています。
【用途】
・図面等のファイリングに。
【商品仕様】
・色:クリア
・厚さ(mm):0.25
・横×縦(mm×mm):860×700
・JANコード:4560191701613
・トラスココード:868-3193
・質量:700g
【材質/仕上】
・塩ビ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MF 図面ケースA1型の型番YO017のページです。
型番YO017に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MF 図面ケースA1型

MF 図面ケースA1型

    貼れるカードケース A3

    貼れるカードケース A3

      メーカー エムエフ 西敬
      通常価格 1,160円 907円
      通常出荷日 5日目   9日目  
      商品タイプ カードケース カードケース
      本体色 クリアー -
      厚さ(mm) 0.25 -
      材質1 塩ビ -
      JANコード 4560191701613 -

      MF 図面ケースA1型のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました