(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドア養生材 玄護郎 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YO013
ドア養生材 玄護郎 青 ヨウジョウシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,021円
税込単価
5,523円

【特長】・ドア1セット分で両面養生できます。・ドアノブ部分を欠き込んでいますの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 色:
    ブルー
  • 幅×長さ(m):
    0.85×1.82
  • 厚さ(mm):
    3.5
  • 質量(g):
    1500
  • 材質1:
    ポリプロピレン(プラベニ)+発泡ポリエチレン

Loading...

 
カタログを表示

YO013 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
色詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YO013

103-9267
スカイブルー
-

1個

5,021( 5,523円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドア1セット分で両面養生できます。
・ドアノブ部分を欠き込んでいますので、現場でのカットは不要です。
・梱包に使われている段ボールだけでは不十分なドア表面を養生します。
・ドアを半開きにして玄護郎青を吊り下げ、下部の固定シート(両面テープ付)を反対側にまわして貼り付けます。
【用途】
・玄関ドアの養生に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドア養生材 玄護郎 青 の型番YO013のページです。
型番YO013に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドア養生材 玄護郎 青

ドア養生材 玄護郎 青

    はがせるフェルト

    はがせるフェルト

      コ型エース

      コ型エース

        和気産業 養生シート

        和気産業 養生シート

          リフォームカーテンカーテンノミ

          リフォームカーテンカーテンノミ

            折リ畳式養生材パタパタ

            折リ畳式養生材パタパタ

              PPシート

              PPシート

                ホゴマット

                ホゴマット

                  リフォームカーテン

                  リフォームカーテン

                    サンプライF

                    サンプライF

                      ホワイト養生シート

                      ホワイト養生シート

                        優枠の天使

                        優枠の天使

                          ネオステップ

                          ネオステップ

                            メーカー エムエフ 和気産業 エムエフ 和気産業 エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ アラオ
                            通常価格 5,021円 20,693円 153円 3,058円 10,770円 8,269円 5,949円 4,493円 28,777円 1,210円 5,996円 461円 524円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目   1日目   2日目   4日目   4日目~   6日目   1日目   4日目   4日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ 養生シート - - - - 養生シート - - - - 養生シート 養生シート 養生シート
                            ブルー - ブルー - - - - ブルー - ブルー ホワイト グリーン ブルー
                            幅×長さ(m) 0.85×1.82 - - - - 6.9×1.85 - - - 0.91×1.82 1×50 - -
                            厚さ(mm) 3.5 2 - - - 5 - 2 - 3.5 - - -
                            質量(g) 1500 - - - - - - 2600 - 720.000 12000.0 - -

                            ドア養生材 玄護郎 青 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YO013-T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 色詳細 JANコード

                            5,884円

                            ( 6,472円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            790-1551-4560191700890

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました