(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸水ウレタン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸水ウレタン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,088円
税込単価
1,197円

【特長】・絞って使える吸収材です・コンクリートに浮いている水をウレタンスポンジ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
厚さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YO006

0.3×0.3
100
868-3191
4560191700579
145.000

1個

1,088( 1,197円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絞って使える吸収材です
・コンクリートに浮いている水をウレタンスポンジで吸収します
【用途】
・水分の吸収、基礎コンクリートの浮水の吸収材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

吸水ウレタンの型番YO006のページです。
型番YO006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸水ウレタン

吸水ウレタン

    緩衝養生シート ミナパック(気泡緩衝材3層タイプ)

    緩衝養生シート ミナパック(気泡緩衝材3層タイプ)

      白ゴムシート

      白ゴムシート

        MF サンプライネツケーHK15025

        MF サンプライネツケーHK15025

          養生材メジャーボード 2つ折り

          養生材メジャーボード 2つ折り

            MF サンプライネツケーHK30040

            MF サンプライネツケーHK30040

              プラパール(養生用シート) 910×1820 (10枚入)

              プラパール(養生用シート) 910×1820 (10枚入)

                ダンボールプラスチック養生シート

                ダンボールプラスチック養生シート

                  養生シート ミナダン

                  養生シート ミナダン

                    1820x910x2.5mm 折畳式養生プラダン

                    1820x910x2.5mm 折畳式養生プラダン

                      養生シート ダイヤステップサポート

                      養生シート ダイヤステップサポート

                        MF パレットスペーサーPS1240

                        MF パレットスペーサーPS1240

                          MF パレットスペーサーPS1460

                          MF パレットスペーサーPS1460

                            メーカー エムエフ 酒井化学工業 和気産業 エムエフ エムエフ エムエフ 川上産業 トラスコ中山 酒井化学工業 エスコ 日大工業 エムエフ エムエフ
                            通常価格 1,025円 14,535円 253円 33,121円 1,118円 25,853円 19,666円 907円 476円 4,347円 14,383円 5,131円 7,880円
                            通常出荷日 5日目   1日目   4日目   14日目   1日目   13日目   8日目   3日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   5日目  
                            ホワイト その他 ホワイト - グレー - ホワイト その他 - - グリーン グレー グレー
                            材質1 ウレタンスポンジ - - ポリプロピレン 表面:ポリエチレンフィルム+紙管原紙 ポリプロピレン - - - - - 発泡ポリエチレン(帯電防止) 発泡ポリエチレン(帯電防止)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YO005
                            YO007
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            厚さ
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            1,025円

                            ( 1,128円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            0.5×0.550868-31904560191700562200.000

                            1,660円

                            ( 1,826円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            0.5×0.5100868-31924560191700586400.000

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました