(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単管ヘルパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

単管ヘルパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
222円
税込単価
244円

【特長】・裏面が発泡ポリエチレン製で単管に巻き付けるだけでスラブと単管の縁切り...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 厚さ(mm):
    8.0
  • トラスココード:
    868-3816
  • 色詳細:
    緑/白
  • JANコード:
    4560191700555
  • 質量(g):
    15.000
  • 材質1:
    表面ポリプロピレン+裏面発泡ポリエチレン+両面テープ

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YO004

1個

222( 244円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面が発泡ポリエチレン製で単管に巻き付けるだけでスラブと単管の縁切りができます。
・クッション性が高く、コンクリートの圧力に耐えます。
・足場等の安全表示にも使えます。
・両面テープが付いていますので巻き付けが簡単です。
・ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。
【用途】
・スラブの縁切りに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

単管ヘルパーの型番YO004のページです。
型番YO004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単管ヘルパー

単管ヘルパー

    エンビシート平ツヤ

    エンビシート平ツヤ

      片段PEクロス

      片段PEクロス

        リフォームカーテンカーテンノミ

        リフォームカーテンカーテンノミ

          PPシート

          PPシート

            ブルーガード

            ブルーガード

              エンビシートピラマット

              エンビシートピラマット

                エンビシートB山

                エンビシートB山

                  エンビシートエンボス

                  エンビシートエンボス

                    ホワイト養生シート

                    ホワイト養生シート

                      和気産業 養生シート

                      和気産業 養生シート

                        ネオペイブレックス

                        ネオペイブレックス

                          コンジョーマット

                          コンジョーマット

                            メーカー エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ 和気産業 仙台銘板 エムエフ
                            通常価格 222円 20,825円 4,248円 10,770円 5,949円 12,247円 23,189円 24,216円 6,844円 5,996円 3,058円 17,610円 13,463円
                            通常出荷日 5日目   1日目   4日目   2日目   4日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目~  
                            その他 グリーン その他 - - ブルー グリーン グリーン - ホワイト - ブラック ホワイト
                            厚さ(mm) 8.0 1.2 - - - 3 1.8 2 - - - 15 6
                            トラスココード 868-3816 785-4111 148-2107 - - 785-4021 785-4129 785-4137 - 145-8291 - - -
                            色詳細 緑/白 - ブラウン - - - - - - - - - -
                            JANコード 4560191700555 4560191700760 4560191701033 - - 4560191701156 4560191700807 4560191700814 - 4560191708148 - - -

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました